Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa Terminação de Cabo Termo Retrátil HVT-Z-J-SJ Raychem apresenta uma terminação de peça única co-extrudada. As terminações termo retráteis HVT-Z-J-SJ consistem em um tubo de não rastreamento comprovado, juntamente com uma camada de classificação de controle de tensão coextrudada e incorporada. Essa camada de controle de tensão se baseia na tecnologia de semicondutores cerâmicos (ZnO) e oferece descarga superior e desempenho de impulso.

Quando a tubulação é termo retraída, o revestimento amolece e gruda em superfícies irregulares, proporcionando uma vedação contra umidade,  bem como controle de tensão elétrica. O design HVT-Z-J-SJ fornece um produto superior com um comprimento geral mais curto e menos galpões de chuva do que a linha de produtos HVT.

barra cinza

Principais Características

  • Confiável, desempenho comprovado em campo
  • Perfil fino e leve que pode ser instalado ereto ou invertido
  • O material que não rastreia é livre de manutenção mesmo em ambientes altamente poluídos
  • Terminação Classe 1 totalmente qualificada por IEEE-48 para uma longa vida útil
  • Quando armazenada em condições normais, têm uma vida útil de décadas
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: As Terminações Termo Retráteis HVT-Z-J-SJ Raychem da TE fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossas Terminações Termo Retráteis HVT-Z-J-SJ Raychem fazem parte do nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em: TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: As terminações HVT-Z-J-SJ Raychem da TE podem ser instaladas em uma posição invertida?

Resposta: Sim, nossas terminações podem ser instaladas em uma posição invertida simplesmente invertendo a instalação das saias.

 

Pergunta: As Terminações Termo Retráteis HVT-Z-J-SJ podem ser instaladas com compressão e alças de parafuso torquimétrico?

Resposta: Sim, elas são compatíveis com essas duas tecnologias, você só precisa seguir as instruções de instalação adequadas.

 

Pergunta: As Terminações Termo Retráteis HVT-Z-J-SJ Raychem da TE podem ser instaladas em ambientes altamente poluídos, como a indústria siderúrgica, refinarias ou áreas costeiras próximas? 

Resposta: Sim, as terminações HVT-Z são fabricadas com material antirrastreamento Raychem da TE que tem décadas de serviço de campo confiável. 

 

Pergunta: As Terminações HVT-Z-J-SJ Raychem da TE podem ser instaladas com blindagem de fita e de fio?

Resposta: Elas podem ser instaladas com qualquer um desses tipos de cabo, você só precisa seguir as instruções de instalação adequadas.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 35

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Plastic

  • Número de bainhas  1, 4

Dimensões

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1 – 3/0, 2/0 – 250, 2 – 1, 250 – 1000, 350 – 500, 4/0 – 500, 750 – 1000

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 31.75 – 50.8, 20.32 – 26.67, 15.24 – 24.13, 40.64 – 50.8, 27.94 – 35.56, 26.67 – 35.56

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .6 – .95, 1.1 – 1.4, .8 – 1.05, 1.6 – 2, 1.25 – 2, 1.05 – 1.4

  • Diâmetro interno da bainha (mm) 94.99, 115.06, 135.12

  • Diâmetro interno da bainha (in) 3.74, 4.53, 5.32

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 26.67, 36.83, 48.26, 63.5

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.05, 1.45, 1.9, 2.5

  • Comprimento (Instalado) (mm) 292.1, 508

  • Comprimento (Instalado) (in) 11.5, 20

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 8.43 – 11.93, 10.61 – 14.6, 13.41 – 20.65, 25.34 – 29.26, 7.41 – 8.43, 17.29 – 20.65

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .528 – .813, .292 – .332, .998 – 1.152, .681 – .813, .332 – .47, .418 – .575

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 48

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVT-Z-J-SJ

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo