Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

  • Cor da bandeja  Azul, Preto

Características do corpo

  • Estilo de quadro  Quadrado

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Recursos de contato

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro

  • Tipo de soquete IC  LGA 2011

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30, 15

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico de alta temperatura

  • Cor do invólucro  Preto

  • Inclinação da linha central  1.02 mm [ .04 in ]

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Sistema de conectores  Placa a placa

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Recursos de configuração

  • Número de posições  2011

  • Espaçamento de grade  1.016 x .8814 mm [ .040 x .0347 in ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem da superfície - Bola de solda

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-L59017-A68

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.