Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Recursos do Produto

Conectores M.2

  • passo de 0,5 mm com 67 posições
  • Projetado para módulos de lado único e duplo
  • Disponível em várias opções de chaveamento para placas de módulo
  • Suporte para PCI Express 3.0, USB 3.0 e SATA 3.0
  • Escolha na opção de altura, posição, design e polarização
  • Disponível em várias alturas
  1. Mini no tamanho, grande nas possibilidades (em inglês)

A linha de produtos M.2 NGFF é uma transição natural da miniplaca e da meia miniplaca para um fator de forma menor em tamanho e volume.

À medida que o mercado muda para soluções mais estreitas, vemos os produtos M.2 (NGFF) como a transição natural da miniplaca PCI Express para um fator de forma menor e padronizado.
Jaren May,
Gerente de Produto, Dispositivos de Consumo

Aplicações Selecionadas:

Conectores M.2

  • Notebooks
  • Dispositivos ultraportáteis
  • Desktops
  • Tablets
  • Servidores
  • Consoles portáteis de jogos
  • Dispositivos que requerem SSDs
  • Dispositivos móveis portáteis
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  67

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 50

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Código do conector  A, B, E, M

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 3, 10, 15, 30

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Ouro flash

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  .5 mm [ .02 in ]

  • Material do invólucro  Termoplástico de alta temperatura

Dimensões

  • Largura do conector  8.7 mm [ .343 in ]

  • Comprimento do conector  21.9 mm [ .862 in ]

  • Altura do conector (mm) 3.2, 4.2

  • Altura do conector (in) .126, .165

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85, '-40 – 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185, -40 – 176

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Fita e carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M2-C76264

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.

WiFi, Bluetooth, Wireless Gigabit Alliance (WiGig), Wide Area Network, PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O e USB 3.0 são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.