Nossas terminações externas de alta tensão tipo seco Raychem OHVT-G fornecem conexões altamente confiáveis de até 145 kV, mesmo sob condições ambientais adversas, sem riscos de vazamento, graças ao nosso gel Rayfil especialmente formulado.
Tecnologia de terminação de cabo de passagem :Aplicado a frio
Classe de tensão de terminação do cabo de passagem (kV):≤ 145, ≤ 170, ≤ 72
Estilo da blindagem do cabo :Adaptável
Número de Núcleos :1
Faixa de seção transversal (mm²):95 – 2500
Disponivel de
Visão geral
Nossa terminação externa de alta tensão tipo seco Raychem OHVT-G é compatível com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante, e pode ser adaptada em relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos.
Nossa terminação externa de alta tensão tipo seco Raychem OHVT-G é compatível com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante, e pode ser adaptada em relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos. Nossa terminação externa de alta tensão tipo seco OHVT-G é compatível com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante, e pode ser adaptada em relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos. Invólucros compostos com diferentes comprimentos de fuga estão disponíveis e cobrem todos os níveis de poluição. A OHVT-G é projetada de acordo com as seguintes normas: IEC-60840, IEC-60815, IEEE-48, IEEE-1313.
A instalação da Raychem OHVT-G pode ser feita por um instalador treinado, equipado com ferramentas convencionais.
O invólucro composto hermético é feito de um tubo de resina reforçada com fibra de vidro (GFR) com coberturas de borracha de silicone moldadas no tubo. O metal encaixado associado à terminação consiste em uma liga livre de corrosão. O cabo está disponível tanto nas versões de crimpagem quanto na de parafuso de cisalhamento. Ela é adequada para todos os condutores comuns feitos de alumínio ou cobre. A interface entre o cone de estresse, o isolamento do cabo e o invólucro interno será preenchida de cima com nosso gel Rayfil especialmente formulado e de cura rápida.
A vantagem de uma terminação do tipo seco sobre um tipo convencional preenchido de óleo é que o preenchimento do gel Rayfil cura durante um período de tempo, evitando os vazamentos.
Principais características
Invólucro composto hermético e leve
Cone de estresse de borracha de silicone pré-fabricado e testado de fábrica
Não são necessárias ferramentas ou colas especiais para instalar a terminação
Nenhum risco de vazamentos com o nosso preenchimento de gel Rayfil
Pronto para uso após a instalação
Tipo e rotina testados de acordo com o padrão IEC 60840
Não é necessário treinamento adicional. Design semelhante ao padrão OHVT-C
Pergunta: Com que tipo de cabo as terminações externas de alta tensão tipo seco Raychem OHVT-G da TE são compatíveis?
Resposta: Nossas terminações externas de alta tensão tipo seco da Raychem são projetadas para serem compatíveis com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante e podem ser adaptadas com relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos.