Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Nossos terminadores autoportantes termo retráteis de alta tensão Raychem OHVT-HS podem operar sob condições ambientais severas para atender às suas necessidades. A terminação é projetada de tal forma que é compatível com cabos isolados poliméricos independentes do fabricante e pode ser adaptada para várias construções de cabos.

A estrutura do isolador autoportante está disponível para terminações termo retráteis de até 72 kV com diferentes comprimentos de fuga, cobrindo níveis extremos de poluição. O kit do isolador vem com uma placa de base isolada para secção. O encaixe metálico associado à terminação é fabricado a partir de liga resistente à corrosão. A terminação é projetada e testada de acordo com a IEC 60840. A estrutura do isolador é projetada e testada de acordo com a IEC 62217.

A instalação da Raychem OHVT-HS pode ser feita por um instalador treinado, equipado com ferramentas convencionais. 

 

Nossas terminações autoportantes termo retráteis de alta tensão podem ser combinadas com nossos grampos de alta tensão SIMAFLEX que são projetados para suportar e conectar condutores flexíveis de alumínio aéreos aos terminais de equipamentos de cobre ou alumínio. Os parafusos de conexão mecânica utilizados para fixação têm um diâmetro na faixa de
30/40/50 mm.

barra cinza

Principais Características

  • Design autoportante com um isolador
  • Disponível para diferentes comprimentos de fuga
  • Não são necessárias ferramentas especiais para instalação
  • Placa de base isolada para secção
  • Acessórios feitos de uma liga resistente à corrosão
  • Levantamento fácil da terminação instalada do solo
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: com que tipo de cabo as terminações termo retráteis de alta tensão Raychem OHVT-HS da TE são compatíveis?

Resposta: Nossas terminações termo retráteis de alta tensão compostas da Raychem são projetadas para serem compatíveis com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante e podem ser adaptadas com relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos.

 

Clique aqui para ler mais perguntas frequentes sobre terminações de alta tensão

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 72

Características do corpo

  • Material do isolador  Polímero

  • Cor do produto primário  Cinza, Vermelho

  • Material do produto primário  Poliolefina reticulada

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Transmission

  • Equipamento  Terminações

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-OHVT-HS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo