Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Tampa
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições de energia
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15
-
Número de linhas
1, 2, 3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
600
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Natural, Roxo
-
Código do conector
A, B, C, D
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba
-
Layout de contato
Em linha, Matriz
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Sem
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Com
-
Tipo de característica do painel de montagem
Engates
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF
-
Inclinação da linha central
6 mm [ .236 in ]
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada)
1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]
-
Altura do conector (mm)
14.95, 23.05, 31.15
-
Espaçamento entre linhas
8.1 mm [ .319 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito
Com
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
-
Classificação UL
Reconhecido
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P87074-C1701