Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Recursos do Produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de três maneiras confiáveis. A tampa é travada junto com o plugue. O dispositivo CPA trava a tampa e o plugue juntos. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • As tampas POWER TRIPLE LOCK são feitas com diversos materiais exclusivos, incluindo o fio incandescente. 
  • O plugue é compatível com a tampa para formar um "clique" audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Cada conector oferece quatro opções de chaveamento, várias cores e design sem nós, o que promoverá conexões eficientes na linha de montagem. 
  • São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm. 
  1. Visão geral da aplicação do POWER TRIPLE LOCK (em inglês)

Saiba mais sobre o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esta visão geral explica a sequência de montagem desse sistema de conectores, a sequência de crimpagem de contato e o sistema do aplicador OCEAN.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?

R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito com base em um material PBT, avaliado em 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.


P: Qual é a vantagem de escolher invólucros de fio incandescente?

R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos cumprir o padrão IEC 60335-1.

 

Leia mais: Perguntas frequentes sobre Conectores POWER TRIPLE LOCK

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Tampa

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

  • Número de linhas  1, 2, 3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 600

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Laranja, Marrom, Verde

  • Código do conector  A, B, C, D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba

  • Layout de contato  Em linha, Matriz

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Tipo de característica do painel de montagem  Engates

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF

  • Inclinação da linha central  6 mm [ .236 in ]

Dimensões

  • Espessura do painel (recomendada)  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

  • Altura do conector (mm) 14.95, 23.05, 31.15

  • Espaçamento entre linhas  8.1 mm [ .319 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Marcas de identificação

  • Recurso de identificação do circuito  Com

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  GWT 750 °C (sem chama)

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL, VDE

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P87074-C1701B

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

POWER TRIPLE LOCK é uma marca comercial.