Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa Terminação de Plug-In de GIS de Alta Tensão Raychem PHVS é compatível com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante, e pode ser adaptada em relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos. O sistema completo é separado na parte do isolador epóxi e na parte de plug-in usando o cone de estresse de silicone pré-moldado.

Os isoladores são projetados e testados de acordo com a IEC 62271-209 e IEC 62271-203. Portanto, a Terminação de Plug-in de Alta Tensão é adequada para todos os GIS que estão em conformidade com o padrão acima. Cada isolador individual é hermeticamente vedado e testado. Para garantir a compatibilidade com as dimensões do comutador com óleo de acordo com a IEC 60859, que requer um comprimento de construção mais longo, toda a configuração é disponibilizada com adaptadores. O isolador epóxi pode ser instalado diretamente no fabricante GIS, economizando tempo de instalação no local e reduzindo o risco de contaminação do alojamento de entrada do cabo.

 

A parte do plug-in consiste no corpo de silicone pré-moldado para controle de estresse e em uma alça mecânica para fácil instalação. O plugue pode ser retirado facilmente e reinstalado para fins de manutenção. Acessórios e kits adicionais podem ser fornecidos para testes e manutenção.

 

A instalação do Raychem PHVS pode ser feita por um instalador treinado, equipado com ferramentas convencionais. 

barra cinza

Principais Características

  • Interfaces secas, sem óleo
  • O isolador está em conformidade com a IEC 62271-209 e a IEC 62271-203
  • Alojamento de resina pressurizado
  • Cone de estresse de borracha e silicone pré-fabricado e testado de fábrica
  • Parafuso condutor multicontato controlado por torque
  • Não são necessárias ferramentas especiais para instalar a terminação
  • Bucim de cabo isolado para seccionamento
  • Tipo testado de acordo com a IEC 60840 e IEC 62067
barra cinza
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Com que tipo de cabo nossas Terminações de Plug-In de Alta Tensão Raychem PHVS são compatíveis?

Resposta: Nossas Terminações de Plug-in de Alta Tensão Raychem foram projetadas para serem compatíveis com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante e podem ser adaptadas com relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos e todos os GIS com base na IEC 62271-209

 

Pergunta: As Terminações de Plug-in de Alta Tensão precisam de alguma manutenção?

Resposta: Nossas terminações secas de Plug-in de Alta Tensão estão livres de óleo e, portanto, não precisam de manutenção.

 

Pergunta: A TE oferece treinamento de instalação para as Terminações de Plug-in de Alta Tensão?

Resposta: Sim, nossas Terminações de Plug-in de Alta Tensão fazem parte de nossos cursos de treinamento de acessórios para cabos de alta tensão. Eles podem ocorrer em nossos centros de treinamento ou em suas instalações. Para saber mais, acesse TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: É necessário preencher as Terminações de Plug-in de Alta Tensão com líquido isolante?

Resposta: Não, nossas Terminações de Plug-in de Alta Tensão não requerem isolamento líquido. O isolamento elétrico é feito pelo corpo de silicone com encaixe, que o torna uma versão seca, sem possibilidades de vazamento.

 

Pergunta: Exigimos ferramentas especiais para instalar as Terminações de Plug-in de Alta Tensão?

Resposta: Nossa PHVS pode ser instalada sem qualquer ferramenta especial. Isso também é válido para o conector mecânico.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  2 anos

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Estilo da blindagem do cabo  Adaptável

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 145, ≤ 245, ≤ 170, ≤ 72

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 95 – 2500

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 34 – 108, 34 – 78

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.338 – 4.252, 1.338 – 3.071

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 0 – 135, 0 – 120

  • Diâmetro externo da bainha (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 60840

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PHVS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo