Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Grupos Intrinsecamente Seguros C, Div 1 Classe I, D quando instalados com uma barreira aprovada
  • ATEX / IECEx: Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40 °C a +80 °C)
  • Construção em Aço Inoxidável de Alta Resistência
  • Sem óleo, soldas ou anéis de vedação internos
  •  Ampla temperatura de operação
  • Pressões de até 20.000 PSI
  • Baixa Taxa de Erros Estáticos e Térmicos
  • Compatível com uma grande variedade de líquidos e gases  
  • Preço e Desempenho Incomparáveis
barra laranja

Aplicações

  • Equipamento OEM industrial
  • Equipamento de climatização e refrigeração
  • Gestão de Água
  • Painéis de controle
  • Aplicações Pneumáticas
  • Sistemas hidráulicos
  • Registradores de dados
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Componente, Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  6 Pino Bendix PT06A, Cabo 10 pé, Cabo 2 pé, Cabo 4 pé, Cabo 6 pé, Conduíte de 10 pés, Conduíte de 2 pés, Conduíte de 6 pés, DIN 43650A, M12x1, Mini-DIN 43650C, Packard Metripack 150

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 5, 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH, 316L, Hastelloy C276

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 68.32, 76.96, 78.48, 79.5, 84.32, 88.39, 90.42, 92.96, 664.9, 667.7, 1254.7, 1262.3, 1854.7, 1864.8, 3053, 3060.7, 3309.3

  • Comprimento do produto (in) 2.69, 3.03, 3.09, 3.13, 3.32, 3.48, 3.56, 3.66, 26.18, 26.29, 49.4, 49.7, 73.02, 73.42, 120.2, 120.5, 130.29

Condições de uso

  • Pressão (bar) 1.72, 2.068, 3.44, 6.89, 10, 10.34, 11.03, 13.78, 20, 34.47, 68.94, 100, 160, 172.3, 250, 344.73, 350, 400, 689.47, 1034.21

  • Pressão (psi) 25, 30, 50, 100, 145.03, 150, 160, 200, 290.07, 500, 1000, 1450.3, 2320.6, 2500, 3625, 3625.94, 5000, 5076.3, 5801.51, 10000, 15000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín, Avaliado por 2X

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Aprovações de áreas perigosas  Intrinsecamente seguro

Outro

  • Opções de sensor  Nenhum, Pressão de prova aumentada, Sem opção

  • Ajuste  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, Cable 10 ft, F250C Female

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0045

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Fichas de instrução

Instrução operacional