Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Intrinsecamente seguro classe I, divisão 1, grupos A, B, C, D quando instalado com barreira aprovada (UL/CSA)
  • ATEX / IECEx: Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40 °C a +80 °C) 
  • Sensores com tecnologia líder disponíveis em aço inoxidável 316L, liga C276 ou liga 718 
  • Saídas de 4-20 mA ou tensão 

Aplicações

  • Equipamento OEM industrial
  • Gestão de água
  • Aplicações pneumáticas
  • Armazenamento de hidrogênio
  • Pressão submarina
  • Equipamento de climatização e refrigeração
  • Painéis de controle
  • Sistemas hidráulicos
  • Registradores de dados
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 10 pé, Conduíte de 4 pés

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 4.75 – 5.25, 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 1267.7, 3053

  • Comprimento do produto (in) 49.91, 120.2

Condições de uso

  • Pressão (bar) 10, 68.94

  • Pressão (psi) 145.03, 1000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Aprovações de áreas perigosas  Intrinsecamente seguro

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção

  • Ajuste  1/2 MNPT, 1/4 FNPT

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0046

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Fichas de instrução

Instrução operacional