Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • ATEX/IECEx: Ex db IIC T5 Gb (Ta = -40 °C a +85 °C)
  • ANSI/ISA-12.27.01.2003 com certificação "Vedação Única" (sem necessidade de vedação secundária)
  • Aprovado pelo ABS (American Bureau of Shipping)
  • Construção em aço inoxidável 
  • Design robusto indicado para ambientes adversos
  • Baixa taxa de erros estáticos e térmicos
  • Indicado para aplicações de alto choque e vibração
  • Disponível em ligas exóticas (entre em contato conosco para Inconel 718 ou
    Hastelloy C276)

Aplicações

  • Equipamento Industrial OEM e de Hidrogênio
  • Compressores de Gás Natural
  • Refrigeração
  • Instrumentação da Linha de Tubulação
  • Marítima e Offshore
  • Instrumentação de Pressão
  • Plataformas de Petróleo
  • Pressão de Boca de Poço
  • Geração de Energia
  • Aplicações de Mineração
  • Gestão de Energia e Água
     
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Bitola selada, Medição, Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 2 m, Cabo 2 pé, Cabo 4 pé, Pontas de conduíte de 2 m, Pontas de conduíte de 2 pés, Pontas de conduíte de 4 pés, Sem conector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH, 316L, Inconel 625, Liga 718

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 664.7, 674.8, 677.4, 685.3, 1274.3, 1284.4, 1287, 1297.1, 1883.9, 1894, 1896.6

  • Comprimento do produto (in) 26.17, 26.57, 26.67, 26.98, 50.17, 50.57, 50.67, 51.07, 74.17, 74.57, 74.67

Condições de uso

  • Pressão (bar) .344, 2, 6.89, 13.78, 17.23, 20, 20.68, 34.47, 35, 68.94, 172.36, 250, 344.73, 689, 689.47, 1000, 1034, 1034.21

  • Pressão (psi) 5, 29, 100, 200, 250, 290.07, 300, 500, 507.63, 1000, 2500, 5000, 10000, 14503.77, 15000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V Ratiometric, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Aprovações de áreas perigosas  À prova de explosão

Outro

  • Opções de sensor  Proteção IP65, Sem opção

  • Ajuste  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, 1-2 MNPT, 7/16-20 UNF Male

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0053

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Fichas de instrução

Instrução operacional