Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos protetores contra surtos sem carga RSTI-SA Raychem foram projetados para a conexão direta em buchas de cone externas, de acordo com EN50180 ou EN50181, com o tipo de interface "C". Eles também podem ser utilizados para a conexão paralela ou acoplamento com a entrada traseira da base do sistema de conectores blindados projetado para tensões de até 41 kV. Há um plugue traseiro de fácil acesso com um ponto de teste capacitivo. O isolamento do protetor contra surtos blindado sem carga é feito de uma borracha de silicone com alto grau de modificação cujas características são a não inflamabilidade e o alto grau de resistência ao trilhamento e tenacidade à fratura. Uma tela fina fica permanentemente aderida ao isolamento e protege o sistema de conexão contra o contato acidental.

A parte ativa é um protetor de óxido metálico que atende aos requisitos de IEC-60099-4 para protetores separáveis e sem carga. A combinação de conector blindado e protetor contra surtos excede os requisitos de CENELEC HD 629.1 S2, que inclui BS, VDE e outras especificações internacionais. Poucos acessórios são necessários para o teste do sistema e a conexão com o aterramento, e o kit completo inclui o protetor contra surtos blindado, o pino rosqueado e o fio terra para três fases, para facilitar a instalação e o armazenamento.

barra cinza

Principais Características

  • Testados de acordo com IEC60099-4 (maio de 2004)
  • Design de última geração que elimina todos os espaços
  • Excelentes margens de proteção
  • Baixas tensões residuais
  • Excelente desempenho de proteção contra curto-circuito
  • Excelente desempenho TOV
  • Sem manutenção
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Qual é a faixa de corrente de descarga suportada pelo protetor contra surtos blindado sem carga Raychem da TE?

Resposta: Nosso protetor contra surtos blindado sem contato Raychem funciona na faixa de corrente de descarga de 5 kA ou 10 kA.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Core Type  Cage

  • Classe dos dispositivos de proteção contra surtos  DH

Características elétricas

  • Corrente de descarga (nominal) (kA) 5, 10

  • Corrente de curto-circuito (kA) 16, 20

  • Tensão operacional contínua (Uc) (kV) 6, 12, 18, 24, 30, 33, 36, 39, 41

  • Tensão nominal (Ur) (kV) 7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, 41.3, 45, 48.8, 51.3

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Dimensões

  • Peso do Produto (kg) 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5, 5.1, 5.2, 5.3

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Switchgear

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, Europa, Oriente Médio e África

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  3

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RSTI-SA

Materiais relacionados