Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos Conectores Separáveis Raychem RSTI com Sensor de Tensão são projetados para aumentar a transparência da rede e suportar a implementação de redes inteligentes.

Nossos Conectores Separáveis Raychem RSTI com Sensor de Tensão são a nova geração de conectores blindados separáveis. O conector separável com sensor de tensão se encaixa em buchas 630/1250A tipo C, conforme especificado pelas EN 50180 e EN 50181, e é adequado para instalações novas e retrofit de até 24 kV.

Em conjunto com a nova geração de Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs), o sensor de tensão fornece um sinal de medição para aplicações de gerenciamento de rede, como monitoramento, qualidade de energia, proteção ou medição, bem como aplicações de gerenciamento de ativos, como monitoramento de PD.

O conceito de divisor de tensão capacitiva é usado na tecnologia do sensor de tensão para transformadores passivos de média tensão.

Este conceito oferece vantagens intrínsecas de segurança e proteção para o funcionamento dos sensores em redes de energia devido ao isolamento galvânico da alta tensão. Também fornece um sinal apropriado para monitoramento de descarga parcial no local.

Além disso, o design compacto proporciona integração completa dentro do conector separável inteligente, bem como encapsulamento completo através de uma tela externa aterrada e condutiva.

barra laranja

Principais Características

  • Design muito compacto para caber facilmente em comutadores compactos
  • Alta precisão em uma faixa de temperatura ampla
  • Alta precisão em harmônicas mais altas para aplicações confiáveis de qualidade de energia
  • Testado por tipo de acordo com a IEC 61869-11 e CENELEC HD 629.1 S2
  • Segurança inerente graças ao isolamento galvânico total da alta tensão
  • Conexão simples, pois nenhuma fonte de alimentação auxiliar é necessária devido a componentes passivos
  • Calibrado de fábrica, portanto, não há necessidade de calibração no local
barra laranja
barra laranja
barra laranja
  1. Como instalar o Smart RSTI Raychem da TE em novas aplicações (inglês)

Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre como instalar nosso Conector Separável Smart RSTI em novas aplicações.

  • Como instalar o Raychem Smart RSTI da TE em aplicações de retrofit (em inglês)

barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Como posso medir com precisão a tensão/corrente nas redes de distribuição?

Resposta: Para medir com precisão a tensão ou a corrente em sua rede de distribuição de energia, você pode usar nossos Conectores Separáveis Raychem com Sensor de Tensão. Eles ajudarão você a melhorar a transparência de sua rede e implementar uma rede inteligente.

 

Pergunta: Posso usar sensores de tensão em subestações secundárias?

Resposta: Sim, nossos Conectores Separáveis com Sensor de Tensão podem ser instalados em subestações secundárias. Eles são adequados para aplicações novas e retrofit.

 

Pergunta: O que são "acessórios para cabos inteligentes"?

Resposta: Acessórios para cabos inteligentes, como nossos Conectores Separáveis com Sensor de Tensão são dispositivos que permitem a medição de sinal para o gerenciamento da rede, como monitoramento, qualidade de energia, proteção ou medição.

 

Pergunta: Qual é o padrão de referência para sensores de tensão?

Resposta: O padrão de referência para sensores de tensão é IEC 61869-11 para um transformador de instrumentos de baixa potência.

 

Pergunta: Como os Conectores Separáveis e os Sensores de Tensão são testados? 

Resposta: Nossos Conectores Separáveis Raychem e os Sensores de Tensão são testados de acordo com os acessórios para cabos padrão HD 629.1 e transformador de instrumentos de baixa potência IEC 61869. A conformidade com essas normas garante um desempenho duradouro e confiável de nossos produtos.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de bucha  630A/1250A

  • Com tela  Com tela

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 24

Operação/Aplicação

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  HD CENELEC 629.11, IEC 61869-11

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RSTI-VS

Materiais relacionados