Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Minimize os custos para aumentar a transparência da rede graças ao sensor integrado no conector.

 Nas subestações modernas, os sensores são integrados aos comandos de ligação usando cotovelos com sensores de tensão (como RSTI-VS) ou buchas. 

 

Os cotovelos inteligentes permitem retrofits e substituição de sensores. Contudo, demandam uma seleção cuidadosa do sensor devido à diversidade de comandos de ligação, bem como dos tipos de cotovelos. As buchas inteligentes garantem a compatibilidade, mas dificultam a substituição do sensor e aumentam os custos durante as trocas dos componentes. Uma abordagem alternativa integra os sensores diretamente nos transformadores, oferecendo independência do tipo de comando de ligação, bem como os cotovelos usados nele. Portanto, apresentamos os conectores com sensor RSTS.

 

Nossos Conectores Separáveis com Sensor RSTS têm sensores de tensão resistiva e foram testados em HD 629.1, o que garante a compatibilidade de todo o sistema. Os sensores de tensão resistiva, somados à nova geração de dispositivos eletrônicos inteligentes, como nossas Kries IKI-50 ou IKI-55, oferecem sinais de medição para aplicações de gestão de rede, como monitoramento, medição e proteção.

 

Ao usar os dispositivos de monitoramento corretos, como Kries IKI-50 ou IKI-55 (ambos com algoritmo patenteado de "calibração cruzada"), é possível aplicar os sinais de tensão medidos no transformador para calibrar os sinais de tensão capacitiva,  disponíveis em cada alimentador do comando de ligação. Dessa forma, há uma medição precisa e estável da tensão dentro do comando de ligação, o que economiza custos ao reduzir o número de sensores necessários no comando de ligação ou na Unidade Principal de Anel (RMU).

barra cinza

Principais características

  • Medição de tensão de alta precisão para o monitoramento da rede
  • A solução econômica reduz o número de sensores necessários na Unidade Principal de Anel (RMU)
  • Calibrado de fábrica: não há necessidade de calibração no local
  • Cotovelo adicional não exigido para a instalação
  • A resistência à exposição aos raios UV, envelhecimento e intempéries proporciona durabilidade a longo prazo, graças ao material de EPDM e LSR
barra cinza

Conectores separáveis

Melhorando a Confiabilidade da Rede

barra cinza

Instalação no Transformador

  

barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: os Conectores Separáveis com Sensor Raychem RSTS da TE Connectivity podem ser usados para aplicações de retrofit?

Resposta: sim, nossos conectores Raychem RSTS podem ser usados para aplicações de retrofit. Para os equipamentos existentes, recomendamos substituir os cotovelos instalados e instalar diretamente o RSTS. Quando os nossos conectores separáveis Raychem RSES ou RSSS já são usados, nenhuma preparação adicional do cabo é necessária.

 

Pergunta: quais são os intervalos de seção transversal do cabo cobertas pelo Raychem RSTS?

Resposta: nossos conectores Raychem RSTS cobrem de 25 a 95 mm² e de 70 a 150 mm². Consulte a ficha técnica para obter os detalhes completos.

 

Pergunta: o Raychem RSTS é compatível com os dispositivos de monitoramento Kries?

Resposta: sim, os conectores Raychem RSTS são compatíveis com nossos Kries CAPDIS R5 e IKI-50/55.

 

Pergunta: os Conectores Separáveis com Sensor Raychem RSTS são compatíveis apenas com dispositivos de smart grid TE Kries?

Resposta: não, os conectores Raychem RSTS têm um sinal de saída padronizado e são compatíveis com outros dispositivos de smart grid do setor.

 

Pergunta: como podemos realizar um teste de cabo VLF nos conectores RSTS?

Resposta: nosso portfólio inclui um plugue traseiro tipo C, o qual pode substituir o sensor e testar o cabo.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt

  • Tipo de bucha  250 A

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio de cobre

  • Com tela  Com tela

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1, 3, 4

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 24

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 17.9 – 25., 21.9 – 28.5, 17.9 – 25, 21.9 – 25.8

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 25 – 95, 70 – 150, 120 – 150

Operação/Aplicação

  • Dead Break Connection Product Type  Elbow Connector

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  HD629.1-S3

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Europa, Oriente Médio e África, Mundial

Outro

  • Instrução de instalação  Alemão, Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RSTS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo