Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware
Engate, travamento e retenção
-
Tipo de acessório para hardware de conector
Placa de travamento dupla
Recursos de configuração
-
Número de linhas
1
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural, Vermelho
-
Material do produto primário
Náilon 6/6 GF, PBT GF
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
400, 600, 800, 1000, 1200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SI261-T669