Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os conjuntos SIPC contam com recursos plug-and-play para conexões rápidas, seguras, confiáveis e fáceis de instalar. Além disso, possuem o mais alto padrão de certificação possível, o cUL9703.

Os conjuntos para energia solar IPC SIPC da TE Connectivity oferecem proteção, isolamento e veação de alta qualidade, possibilitando uma conexão rápida, fácil e segura de cabos fotovoltaicos de 10 AWG a 1.000 kcmil. Os cabos jumper duplos ou com derivações múltiplas pré-instalados de fábrica possibilitam um alinhamento perfeito dos cabos, permitindo um processo de instalação simples e seguro no campo. Nenhuma habilidade especializada é necessária para instalar o conector.

 

Projetados para acomodar uma faixa de cabos trunk bus de 500 a 1.000 kcmil, permitem grupos de matrizes maiores com menos desconexões, resultando em economias significativas nos custos de material e mão de obra. Esses conjuntos SIPC foram construídos do zero – sobre uma base de materiais e componentes altamente projetados e comprovados em campo – especificamente para suportar as condições ambientais adversas de parques solares. Eles são robustos o suficiente para durar por toda a vida útil do sistema.

 

Para evitar conexões inseguras antes da energização e proteger os conectores fotovoltaicos de ambientes agressivos, nossos conjuntos SIPC são pré-instalados com nossos conectores SAFE-TE. Eles são resistentes aos raios UV e reutilizáveis, com classificação IP-68.

barra cinza

Principais Características

  • Um único conjunto SIPC cobre uma ampla gama de cabos trunk bus – de 500 a 1.000 kcmil. 
  • Capuzes de vedação para aplicações onde há extremidades sem saída integram-se aos principais conjuntos SIPC. 
  • Design robusto especificamente para aplicações de ebos solar, o que permite uma instalação fácil e segura e resulta em conexões confiáveis.
  • Configurabilidade e flexibilidade em tempo real, possibilitando ajustes durante a construção do local para manter a velocidade do projeto. 
  • Um chicote elétrico com múltiplas derivações, integrado de fábrica, aumenta o número de strings por conexão e diminui o número de componentes instalados em campo, o que resulta em uma maior confiabilidade e redução no tempo de instalação.
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Qual é a faixa de compatibilidade de cabos dos conjuntos SIPC Solar IPC da TE?

Resposta: Nossos conectores de perfuração de isolamento SIPC cobrem cabos trunk bus de 500 kcmil a 1.000 kcmil e cabos de derivação de 10 AWG a 1/0 AWG.

 

Pergunta: Quantas entradas de string o conector pode aceitar?

Resposta: As quantidades de entradas de string suportadas podem ser encontradas abaixo:

• 2 strings = SIPC1000 e SIPC1000-ES com montagem de jumper de derivação dupla
• 4 strings = SIPC1000 e SIPC1000-ES com montagem de jumper de derivação quádrupla
• 6 strings = SIPC1000 e SIPC1000-ES com montagem de jumper de derivação múltipla (6 pontos)

 

Pergunta: Quais tipos de condutores são compatíveis para uso com o conector?

Resposta: Existem dois tipos de condutores compatíveis para uso, conforme abaixo:

• Lado do trunk bus = alumínio/cobre
• Lado de derivação = cobre

 

Pergunta: Quais são as temperaturas de operação compatíveis?

Resposta: Abaixo estão as temperaturas de operação do SIPC da TE:

• Temperatura ambiente operacional = -40 °C (-40 °F) a 55 °C (131 °F)
• Temperatura de instalação do conector = 0 °C (32 °F) a 55 °C (131 °F)

 

Pergunta: Quais são as classificações de corrente máxima dos conjuntos SIPC Solar IPC da TE?

Resposta: Com base em uma temperatura ambiente operacional de -40 °C (-40 °F) a 55 °C (131 °F)

1. Classificações do Trunk

• Cabo de alumínio de 500 kcmil = 414 A
• Cabo de alumínio de 1.000 kcmil = 642 A
 
2. Classificações da Derivação
• Cabo de cobre de 10 AWG = 30 A cada
• Cabo de cobre de 8 AWG = 55 A cada
• Cabo de cobre de 6 AWG = 65 A cada
• Cabo de cobre de 4 AWG = 90 A por lado
• Cabo de cobre de 2 AWG = 130 A por lado
• Cabo de cobre de 1/0 AWG = 165 A por lado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 1.5, ≤ 2

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  12

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características do corpo

  • Cor do cabo  Vermelho, Branco, Preto

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector solar  Insulation Piercing Connector

  • Estilo do conector solar  Penetrante

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 8, 6, 10

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SIPC1000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo