Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Recursos do Produto

Especificações para contatos de lâmina

  • Usado para aterramento entre um dispositivo e a PCI
  • Fornece blindagem para qualquer coisa que possa causar vibrações dentro de um dispositivo, como motores, alto-falantes e microfones
  • Fornece uma solução econômica para alimentações de antenas em todos os tipos de dispositivos
  • Requer espaço limitado em uma PCI
  • Usado como uma conexão para aplicações de empilhamento simples entre PCIs primárias e secundárias
  • Disponível em alturas tão baixas quanto 1,0 mm e até 4,3 mm
  • Acomoda soldagem e manipulação, utilizando equipamentos padrão
Esses contatos versáteis podem ser montados em um única área ocupada para que o cliente possa trocar facilmente por um novo tamanho quando for necessária uma alteração no projeto.
Eric Himelright,
Vice-Presidente, Desenvolvimento de Produtos
  1. Contatos de lâminas escaláveis (inglês)

Uma visão de 360 graus de nossos contatos de lâmina – também conhecidos como lâminas de blindagem, lâminas de aterramento ou contatos universais.

  • Soluções de design fino (em inglês)

Selecione aplicações

Contatos de lâmina

  • Telefones celulares
  • Dispositivos vestíveis
  • Consoles de jogos
  • Tablets
  • Dispositivos de monitoramento de pacientes
  • Scanners POS
  • Sistemas de segurança
  • Dispositivos GPS
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Por que eu usaria um contato de lâmina pré-carregado em uma aplicação?
R: Uma contato de lâmina pré-carregado permite a mesma quantidade de força com uma compressão menor e fornece um contato elétrico estável com deflexão mínima. Esses recursos são úteis para aplicações com altura disponível limitada.

 

P: Qual estilo de contato de lâmina é melhor para a minha aplicação?
R: Os contatos de lâmina são tipicamente algumas das últimas peças adicionadas a uma placa. O tipo usado depende da altura e do espaço deixados na placa, mas a decisão é tipicamente baseada nas suas necessidades de design.

 

LEIA MAIS SOBRE CONTATOS DE LÂMINA

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.