Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os blocos DEUTSCH STRIKE retos e a 90° são projetados para aplicações de cabo a placa em ambientes adversos.

Visão geral da série

  • Aceitam os tamanhos de contato 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
  • 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  • Arranjos de 32 e 64 cavidades
  • Montagem em linha, com flange ou em PCI
  • Invólucro quadrado termoplástico
  • Alavanca para acoplamento
  • A TPA confirma o alinhamento e a retenção dos contatos
  1. Visão geral e instruções de montagem para o conector STRIKE DEUTSCH (em inglês)

Conheça os conectores STRIKE DEUTSCH para serviços pesados com alavanca de travamento para acoplamento. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector STRIKE?

R:     Os conectores vedados ambientalmente DEUTSCH STRIKE são projetados para aplicações de cabo a cabo e de cabo a placa. Os conectores STRIKE são usados em aplicações em ambientes adversos, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores STRIKE?

R:     Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES DEUTSCH STRIKE

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1

  • Número de posições de sinal  32

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Tensão nominal (máx) (VAC) 250

Características do corpo

  • Código do conector  A, B, C, D, E, F

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.02, 1.59

  • Diâmetro do pino compatível (in) .04, .063

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5, 13

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Parafuso de montagem

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Orifícios de montagem  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  .78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 40.89, 53.59

  • Comprimento do conector (in) 1.61, 2.11

  • Largura do conector  82.04 mm [ 3.23 in ]

  • Altura do perfil do PCB (mm) 34.7, 40.89

  • Altura do perfil do PCB (in) 1.366, 1.61

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação IP  Not Tested

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  48

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ST858-H342

Materiais relacionados

DEUTSCH, STRIKE, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.