Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Com a junção localizada na ponta da caixa, essa é a área que precisa estar em contato com o processo para obter a medição correta da temperatura. Os encaixes associados aos desenhos da sonda estão relacionados com a técnica de montagem exigida pela sua aplicação. Esses sensores podem ser utilizados em muitos setores e aplicações diferentes. Os sensores de sonda são ideais para a imersão em processos.
 

barra laranja

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável
  • Tipos de junta, simples e dupla: J, K, T, E, aterrada ou sem aterramento
  • Diâmetros de bainha: 0,125”, 0,188”, 0,250”
  • Opções de fio condutor/cabo
barra laranja

Aplicações

  • Processo
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Condições de uso

  • Limites de erro/precisão t  Limites Padrão / +- 1 °C, Limites especiais de erro

Outro

  • Aterramento de Junção  Aterrado, Sem aterramento

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  T, J, E, K

  • Encapsulamento do sensor  Stainless Steel Probe with 1/4NPT compression fitting, Stainless Steel Probe with 1/8NPT compression fitting, Stainless Steel Probe with 3/4NPT compression fitting, Stainless Steel Probe with 3/8NPT compression fitting, Stainless Steel Probe with 1/2NPT compression fitting

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo