Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Esses sensores termopares de superfície de poliimida têm a capacidade de medir a temperatura em superfícies planas, arredondadas ou irregulares. A TE utiliza quatro tipos de termopar padrão; J, K, T e E. Eles oferecem uma instalação simples e não invasiva.

Vantagens

  • Resposta rápida
  • Detecção de superfície
  • Faixa de temperatura: de -50 °C a 200 °C (de -58 °F a 392 °F)
  • Tipo de termopar: J, K, T, E
  • Instalação simples e não invasiva
  • Plana, flexível
  • Verso adesivo opcional
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Dimensões personalizadas
  • Poliimida/FEP
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos 
  • Geradores 
  • HVAC 
  • Aeroespacial 
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  T, J, E, K

  • Tipo de fio/revestimento  PTFE Isolado

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0020

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo