Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O suporte carregado por mola de liberação rápida permite a ajustabilidade para garantir que a ponta de cobre permaneça em contato com a superfície de rolamento para leituras confiáveis e resposta de tempo mais rápida. Inseridas em uma abertura no invólucro do rolamento, são utilizadas em motores elétricos e geradores para detecção contínua da temperatura do rolamento. O encaixe TQuick tem um botão de liberação mais curto e rápido para uso com um transmissor em um cabeçote de conexão. 

Vantagens

  • Corte em comprimento
  • Resposta rápida
  • Sensível à ponta
  • Junções simples e duplas
  • Tipos de Junção, simples e dupla: J, K, T, E 
  • Estilos de bainha: aço inoxidável, aço inoxidável isolado, vidro epóxi isolado, ponta de cobre
  • Aterrado ou não aterrado  
  • Diâmetros da bainha: 0,188”, 0,250”, 0,215”
  • Opções de fio/cabo 
  • Designs personalizados

Aplicações

  • Motores elétricos 
  • Geradores 
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  T, J, E, K

  • Tipo de fio/revestimento  Sólido TFE

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0021

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo