Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A ponta de liga de cobre é conectada a uma bainha de blindagem flexível. Isso permite maior precisão e sensibilidade às mudanças de temperatura no ponto de contato nos rolamentos. O design também proporciona grande flexibilidade de montagem. O adaptador de baioneta permite uma opção de instalação simples e barata carregada por mola. O sensor é ideal para aplicações com sólidos, não é voltado ao uso em aplicações fluidas. Este sensor termopar vem de série com um adaptador de montagem NPT de 1/8" para facilitar o travamento do sensor no lugar. O suporte de baioneta é totalmente ajustável durante todo o "L" especificado ou comprimento de imersão. 

Vantagens

  • Suporte de baioneta ajustável
  • Bainha de blindagem flexível: ponta de cobre
  • Tipos de junção, simples e dupla: J, K, T, E
  • Aterrado ou não aterrado
  • Diâmetro da bainha: 0,188”
  • Adaptador de montagem em NPT 1/8"
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Resposta rápida
  • Sensível à ponta
  • Junções simples e duplas
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos 
  • Geradores 
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  T, E, J, K

  • Tipo de fio/revestimento  Sólido TFE

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0023

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo