Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Código de selo do conector :
selo E
-
Modificação do conector :
Roteador de fio
-
Posição da Cavidade vazia :
0
-
Número de posições :
48
-
Número de linhas :
6
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12, 24, 48
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Tamanho do contato :
Tamanho 12, Tamanho 16, Tamanho 20
-
Diâmetro do pino compatível (mm):
1.02, 1.59, 2.39
-
Diâmetro do pino compatível (in):
.04, .063, .094
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5, 13, 25
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central (mm):
3.81, 4.7, 6.71
-
Inclinação da linha central (in):
.15, .185, .264
Dimensões
-
Altura do conector :
66.19 mm [ 2.606 in ]
-
Comprimento do produto :
35.71 mm [ 1.406 in ]
-
Largura do produto :
66.19 mm [ 2.606 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.35 – 3.05, 1.02 – 2.41, 2.46 – 4.01
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.097 – .158, .053 – .12, .04 – .095
-
Espaçamento entre linhas (mm):
.64, 7.57, 7.77, 8.2, 8.41
-
Espaçamento entre linhas (in):
.025, .298, .306, .323, .331
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
SAE J2030
-
Classificação IP :
IP68, IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
36
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não