Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC
-
Resistance Tolerance (at 25°C) (%):
± 1
-
Tolerância Valor-β (%):
±1
Dimensões
-
Lead Wire Length :
28 mm [ 1.102 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) :
300 °C [ 572 °F ]
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3977