Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento :
PTFE Isolado
-
Tipo de termopar :
T
-
Encapsulamento do sensor :
Isolated Stainless Steel Probe with Copper Tip
Outro
-
Aterramento de Junção :
Sem aterramento
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-100 – 250 °C [ -148 – 482 °F ]
-
Limites de erro/precisão t :
Limites Padrão / +- 1 °C
Dimensões
-
Comprimento do produto :
914.4 mm [ 36 in ]
-
Diâmetro do produto :
4.77 mm [ .188 in ]
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio :
254 mm [ 10 in ]