Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O sensor termopar de rolamento com ponta sensível da série 410 é tubular e envolto em uma ponta de liga de cobre.

A ponta de liga de cobre permite maior precisão e sensibilidade às mudanças de temperatura no ponto de contato nos rolamentos. Inseridas em uma abertura na carcaça do rolamento, são utilizadas em motores elétricos e geradores para detecção contínua da temperatura do rolamento. Os sensores de rolamento podem ser usados com um suporte de mola ajustável selado a fluido para carregamento adequado em qualquer furo de profundidade para manter contato com a superfície do rolamento. 

Vantagens

  • Corte em comprimento
  • Resposta rápida
  • Com ponta sensível
  • Estilos de bainha: aço inoxidável, aço inoxidável isolado, vidro epóxi isolado, ponta de cobre 
  • Tipos de junção, simples e dupla: J, K, T, E
  • Aterrado ou não aterrado 
  • Diâmetros da bainha: 0,188”, 0,250”, 0,215” 
  • Opções de Fio Condutor/Cabo
  • Designs personalizados disponíveis
barra laranja

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
barra laranja
barra laranja

Outros sensores para motores e geradores

  

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Encapsulamento do sensor  Isolated Stainless Steel Probe with Copper Tip

Condições de uso

  • Limites de erro/precisão t  Limites especiais de erro, Limites Padrão / +- 1 °C

Outro

  • Aterramento de Junção  Aterrado, Sem aterramento

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0008

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.