Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base :
Tampa
Características do corpo
-
Localização de entrada do cabo :
Topo e Lateral
Acessório mecânico
-
Localização do dispositivo de bloqueio :
Tampa
-
Tamanho da rosca :
M20
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base :
Trava de rosca
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio fundido
Dimensões
-
Altura do produto :
54.8 mm [ 2.156 in ]
-
Comprimento do produto :
45.7 mm [ 1.799 in ]
-
Largura do produto :
32.3 mm [ 1.272 in ]
Condições de uso
-
Protegido contra corrosão :
Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
-
Método de embalagem :
Caixa