Projetada para aplicações de alta tensão
Como uma das máquinas de crimpagem mais silenciosas do mercado, o Modelo G II+ foi projetado para processar fios de grande diâmetro de até 16 mm² (5,5 AWG). Também proporciona maior controle, precisão e facilidade de uso para o operador com melhor acesso e iluminação no gabinete e áreas de trabalho. A opção de velocidade variável em nossa máquina de crimpagem fornece ao operador mais flexibilidade para aplicações desafiadoras que requerem velocidades mais lentas do pistão hidráulico e da alimentação. A configuração é rápida e fácil, graças ao recurso de troca sem ferramentas, e a proteção melhorada fornece acesso livre para uma instalação rápida e uniforme de aplicadores de alimentação final e lateral. Além disso, a máquina de crimpagem G II+ atende aos requisitos relevantes de segurança locais e da CE.
10K
Força máx. de crimpagem de 10.000 lb
3
Modos de operação
16MM2
Processa fios de até 16 mm² (5,5 AWG)
Recursos
Design avançado, Motor sem escovas
- Capaz de processar fios de grande diâmetro, usados em certos conjuntos de cabos de alta tensão
- Iluminação melhorada
- Troca sem ferramentas dos aplicadores
- Ajuste manual preciso de altura da crimpagem
- Contador de lotes e do total
- Requisitos de manutenção reduzidos
- Operação de ciclo dividido
- Processa fios de até 16 mm2 (5,5 AWG)
- Troca rápida do aplicador e ajustes fáceis
Máquina de Crimpagem Modelo G II+
Precisão é Fundamental
Todas as máquinas de crimpagem Modelo G II+ incluem um ajuste preciso para a altura da crimpagem. Este é um recurso importante que, em combinação com o monitor opcional CQM II, permite as tolerâncias de crimpagem estritas e repetitivas para alcançar o alto nível de qualidade esperado hoje em dia. Por meio de uma simples chave giratória, o operador pode ajustar a altura da crimpagem em incrementos de 0,013 mm [0,0005"] ao longo de uma faixa de 0,457 mm [0,018"].
Monitor de Qualidade de Crimpagem (CQM II)
Controle Completo
O Monitor de Qualidade de Crimpagem II (CQM II) é fácil de usar e inclui botões de controle simples para ligar e desligar o motor. Também é possível ajustar a velocidade do pistão hidráulico, movimentar o motor para a frente ou para trás, mudar para operação de ciclo dividido, além de controlar a iluminação de trabalho, alimentação de ar e contador de lotes. Para uma melhor qualidade, os controles também detectam e relatam erros da máquina e interrompem o ciclo quando uma crimpagem ruim é detectada pelo CQM II.
Processamento de Crimpagem de Fios:
Máquinas de Crimpagem da TE
-
Máquina de Crimpagem AMP-O-LECTRIC G II
Projetadas para flexibilidade, confiabilidade e segurança, as máquinas Modelo G II possibilitam um ajuste preciso da altura da crimpagem. Em combinação com o CQM II opcional, o ajuste permite satisfazer as tolerâncias estritas necessárias para produtos de alta qualidade.
-
Máquinas de Crimpagem AMP-3K e 5K
Máquinas de crimpagem a um preço competitivo, projetadas para o aumento da produção com funções semiautomáticas. Os recursos mais solicitados estão inclusos por padrão. Equipamentos opcionais também estão disponíveis.
-
Máquina de Crimpagem de Emendas Passantes Modelo G
Para maximizar a eficiência da produção, a máquina fornece acesso a ambos os lados do aplicador para a aplicação de emendas passantes.

Dimensões
(sem suporte para terminais em rolos)
Altura | Profundidade | Largura | Peso |
---|---|---|---|
520,7 mm [20,5"] | 635,2 mm [25"] | 624,3 mm [24,5"] | Aproximadamente 116 kg [255 lb] |
Especificações
Manual do Cliente | 409-32035 |
---|---|
Capacidade | 4537 kg [10.000 lb] – Força máxima de crimpagem |
Ar | Pneumático 620 - 760 kPa [90 -100 psi] para modelos c/ aplicadores de alimentação de ar (consulte os logs de aplicações para requisitos de ar específicos) |
Elétrico | 208-240 VAC, 50/60 Hz, corrente monofásica. A corrente operacional é de 5 amperes |