Projetada para flexibilidade, confiabilidade e segurança
A máquina de crimpagem Modelo G II possibilita uma operação semiautomática para crimpagem em fios de diversos terminais. O ajuste de precisão da altura de crimpagem, em combinação com o Monitor de Qualidade de Crimpagem opcional (CQM II), permite manter as tolerâncias restritas necessárias para produtos de alta qualidade. Uma opção de velocidade variável oferece maior flexibilidade para aplicações complexas que são mais bem-sucedidas com uma menor velocidade do pistão hidráulico e da alimentação. A troca sem ferramentas torna a configuração rápida e fácil. Uma das máquinas de crimpagem mais silenciosas do mercado, com iluminação significativamente aprimorada para as áreas abaixo do gabinete e áreas de trabalho. A proteção melhorada oferece acesso livre para uma instalação rápida e uniforme de aplicadores de alimentação final e lateral.
5,000
Força máx. de crimpagem de 5.000 lb
2,000
2.000 ciclos por hora de operação
Recursos
Design avançado, Motor sem escovas
- Iluminação melhorada
- Troca sem ferramentas de aplicadores e ajustes simples
- Ajuste manual de precisão para altura da crimpagem
- Contador de lotes e do total
- Requisitos de manutenção reduzidos
- Operação de ciclo dividido
- Atende aos requisitos exigidos de segurança locais e da CE
- Pode ser instalada em campo ou está disponível como uma unidade inteiriça de fábrica*
- Aceita aplicadores HDM de alimentação final e lateral – 32-14 AWG (com ligeira modificação)
- 3 modos de operação: apenas crimpagem, apenas desencapamento ou desencapamento e crimpagem*
- Ativada por pedal ou sensor*
- Jato de ar que descarta resíduos em uma bandeja de coleta*
- Lâminas de decapar revestidas de nitreto de titânio para vida útil mais longa*
*Aplicável para máquinas que incluem módulo de desencapamento opcional
Máquina de Crimpagem – Modelo G II
Precisão é Fundamental
Todas as versões da Máquina de Crimpagem Modelo G II incluem ajuste de precisão para altura da crimpagem. Este é um recurso importante que, em combinação com o Monitor de Qualidade de Crimpagem (CQM II) opcional, permite tolerâncias de crimpagem restritas e repetitivas de acordo com as demandas atuais de níveis mais altos de qualidade. Através da simples redefinição de uma chave seletora, o operador pode ajustar a altura da crimpagem em incrementos de 0,013 [0,0005"] ao longo de uma faixa de 0,457 mm [0,018"].
Monitor de Qualidade de Crimpagem (CQM II)
Opcional
A altura da crimpagem é um dos cinco métodos diferentes de análise de processos presentes no novo CQM II. A altura da crimpagem é um dos 5 métodos diferentes de análise de processos presentes no novo CQM II.
O CQM II apresenta novos menus intuitivos e fáceis de usar, juntamente com monitoramento e gráficos aprimorados. Outro grande aprimoramento é a capacidade de usar o CQM II em máquinas de crimpagem que não são da TE. A nova unidade pode padronizar e fornecer monitoramento da Qualidade de Crimpagem TE em toda a área de produção, sendo versátil, precisa e conveniente.
Módulo de Desencapamento
Opcional
A combinação do Módulo de Desencapamento com as Máquinas de Crimpagem AMP 3K, AMP 5K ou Modelo G II pode proporcionar um método econômico e eficiente de desencapar o fio e fazer a crimpagem de terminais na mesma máquina.
Uma máquina especial não é mais necessária para apenas desencapar o fio. Os fios são desencapados momentos antes da crimpagem, o que significa que praticamente não há chance de danificar os condutores dos fios durante o manuseio ou armazenamento. A precisão de colocação do fio também é melhor, já que o fio é alimentado no sensor de partida, e o módulo de desencapamento realiza o restante do trabalho.
Eliminação de Crimpagens Defeituosas
Opcional
Com a ajuda do nosso monitor CQM II, a tecnologia de detecção de corte pode detectar imediatamente quando ocorre uma crimpagem com defeito e eliminar o terminal crimpado. Isso garante que crimpagens defeituosas não passam acidentalmente para a próxima etapa da fabricação do chicote elétrico.
Informações para Pedidos
Descrição | Curso | Placa base | Código |
---|---|---|---|
Máquina de Crimpagem Gll CE | 40 MM | Estilo AMP | 2217000-1 |
GII CE – Máquina de Crimpagem (com CQM II) | 40 MM | Estilo AMP | 2217000-2 |
Máquina de Crimpagem GII CE (c/ Módulo de Desencapamento) | 40 MM | Estilo AMP | 2217001-3 |
GII CE – Máquina de Crimpagem (c/ Módulo de Desencapamento e CQM II) | 40 MM | Estilo AMP | 2217001-4 |
Máquina de Crimpagem de Emendas Passantes GII CE | 40 MM | Emenda Passante | 2217002-1 |
GII CE – Máquina de Crimpagem de Emenda Passante (com CQM II) | 40 MM | Emenda Passante | 2217002-2 |
GII CE – Máquina de Crimpagem (c/ CQM II e Módulo de Descarte de Crimpagem Defeituosa) | 40 MM | Estilo AMP | 2362229-3 |
GII CE – Máquina de Crimpagem para Peças Soltas | 40 MM | Estilo AMP | 2374600-1 |
GII CE – Máquina de Crimpagem para Peças Soltas (com CQM II) | 40 MM | Estilo AMP | 2374600-2 |
Dimensões
(sem suporte para terminais em rolos)
Altura | Profundidade | Largura | Peso |
---|---|---|---|
520,7 mm [20,5"] | 546,1 mm [21.5"] | 553,7 mm [21.8"] | Aproximadamente 104 kg [230 lb] |
Especificações
Manual do Cliente | 409-32035 |
---|---|
Capacidade | 2268 kg [5000 lb] – Força máxima de crimpagem |
Ar | Pneumático 550 kPa [80 psi] para modelos com módulo desencapador. Disponível como um kit opcional para todos os outros modelos. |
Elétrico | 100/240 VAC, ± 10% AC, 50/60 Hz, Fase Única |
Processamento de Crimpagem de Fios:
Máquinas de Crimpagem da TE
-
Máquina de Crimpagem AMP-O-LECTRIC G II+
Combina todas as características da popular linha G II com a potência para lidar com tamanhos de fio de diâmetro maior (até 16 mm² ou 5,5 AWG).
-
Máquinas de Crimpagem AMP-3K e 5K
Máquinas de crimpagem a um preço competitivo, projetadas para o aumento da produção com funções semiautomáticas. Os recursos mais solicitados estão inclusos por padrão. Equipamentos opcionais também estão disponíveis.
-
Máquina de Crimpagem de Emendas Passantes Modelo G
Para maximizar a eficiência da produção, a máquina fornece acesso a ambos os lados do aplicador para a aplicação de emendas passantes.