Maximize a qualidade, o rendimento e a economia

Nossas máquinas de assentamento de conectores processam conectores e barras de pinos e são capazes de lidar com aplicações exigentes, desde cartões auxiliares até midplanes e backplanes. Nossas máquinas premium e em conformidade para a aplicação e inserção de conectores/barras de pinos sem o uso de solda oferecem um processamento mais rápido, confiável e com menor participação do operador. A configuração rápida e simples do produto, com controle e monitoramento total da força, distância e velocidade, resulta em mais qualidade, melhor rendimento e maior redução de custos. Além disso, cada prensa é programada e executada através de um computador com todas as informações de produto, ferramenta e processo convenientemente armazenadas em um banco de dados. Ao operar a máquina de assentamento, todos os ajustes necessários ao curso da prensa são concluídos automaticamente sem intervenção. Dessa forma, é possível eliminar o desperdício de materiais e a necessidade de retrabalho devido a erros comuns do operador.

Características

Modelo Força de Pressão Ciclo Estimado de Velocidade Tipo de Sistema Programável
CBP-5T MKII 5 Toneladas
[44 kN]
3 a 5 s/conector Prensa semiautomática, bancada Sim
CMP-5T MKII 5 Toneladas
[44 kN]
3 a 5 s/conector Prensa automática, autônoma Sim
CMP-10T MKII 10 Toneladas
[88 kN]
3 a 5 s/conector Prensa automática, autônoma Sim
CSP-5T MKII Até 5 Toneladas
[44 kN]
6 a 8 s/curso incl. transporte do produto Prensa semiautomática, autônoma c/ transporte Sim
AP-3T Até 3 Toneladas [29 kN] Depende dos requisitos da aplicação Prensa automática, autônoma Sim
AP-5T Até 5 Toneladas [44 kN] Depende dos requisitos da aplicação
Prensa automática, autônoma Sim
  1. Visão geral das máquinas de assentamento de conectores (Inglês)

Saiba mais sobre os recursos e benefícios do Portfólio de Máquinas de Assentamento de Conectores da TE, que é projetado para processar conectores de pinos compatíveis.

  1. Vídeo: Prensas Automáticas (AP) 3T/5T

Assista a este vídeo para saber mais detalhes sobre a prensa automática (AP) 3T/5T e descobrir como ela pode ser operada para prensar conectores de pinos flexíveis em PCIs com alto nível de qualidade e flexibilidade.

Aplicações

Placas de circuito impresso (PCBs)

  • Cartões auxiliares
  • Midplanes
  • Backplanes
  • Volumes de produção baixos e médios