![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/P360-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Flexibilidade para atender às suas necessidades de produção
Nossas máquinas de inserção de pinos são projetadas para aplicar produtos da TE e de outros fabricantes, atendendo a variados requisitos de produção. De autônomas a semiautomáticas ou totalmente automáticas, as máquinas de inserção de pinos da TE combinam acessórios que melhoram o desempenho com a flexibilidade para atender às suas necessidades de produção atuais e futuras. Além do processamento de placas de circuito impresso, nossas máquinas de inserção de pinos são capazes de outras aplicações, como grampeamento de conectores e grampeamento em carcaças ou mordentes para máquinas de moldagem por injeção.
Recursos
- Capaz de processar aplicações de circuitos impressos e de outras modalidades, incluindo grampeamento de conectores e grampeamento em carcaças/mordentes para máquinas de moldagem por injeção.
- Cada produto é aplicado por um pacote específico de ferramentas de "troca rápida", o que minimiza o custo inicial, ao mesmo tempo em que maximiza os recursos da plataforma.
- A maioria das máquinas pode ser fornecida com mais de um cabeçote de inserção para aumentar o número de produtos que podem ser aplicados com uma única máquina.
- As máquinas de nível superior podem ser equipadas com monitoramento de força de inserção para um maior grau de garantia de qualidade, o que é exigido em muitas aplicações automotivas.
Máquinas de inserção de pinos
Série P da TE
-
P550 – Máquina de Inserção de Pinos
Projetada para processamento de uma grande quantidade de placas de circuito impresso, a máquina de inserção de pinos P550 conta com vários cabeçotes e um desempenho de alta velocidade (cinco ou mais cursos/segundo em um passo de 30 mm).
-
P360 – Máquina de Inserção de Pinos
Nossa máquina modular de inserção de pinos P360 de alta velocidade é projetada para produção em grandes quantidades e ideal para uma grande variedade de configurações de linha de produtos.
-
P300 – Máquina de Inserção de Pinos
A máquina automática P300 processa componentes thru-hole e de assentamento por pressão (press-fit). Como uma unidade autônoma, ou em uma linha de produção compatível com SMEMA, a P300 aumenta o rendimento ao reduzir os tempos de ciclo e o desperdício de materiais.
-
P280 – Máquina de Inserção de Pinos
Oferecendo vários cabeçotes e um desempenho de alta velocidade (2,8 cursos/segundo em um passo de 30 mm), a máquina de inserção de pinos P280 está disponível como uma unidade autônoma ou integrada em uma linha de produção.
-
P100 – Máquina de Inserção de Pinos
Nossa Máquina P100 semiautomática foi projetada com foco na produção de volume médio e fornece uma ampla gama de recursos, incluindo uma tela sensível ao toque para programação simples e configuração automática.
- P10 – Estação de Inserção de Pino