Crimpagens consistentes e altamente confiáveis
Os Alicates de Ação Reta CERTI-CRIMP II (SAHT) são projetados para crimpar uma variedade de contatos soltos. Essas ferramentas apresentam um mordente fixo, mordente móvel, posicionador/fixador de fios e uma inovadora catraca. A catraca assegura a crimpagem total do contato e, uma vez engatada, não é liberada até que os mordentes tenham sido totalmente fechados. Dessa forma, obtém-se um excelente desempenho elétrico e tênsil do contato crimpado. A maioria das ferramentas CCII tem um botão de ajuste de isolamento de quatro posições para regular a altura da crimpagem do barril de isolamento do contato. O posicionador/fixador de fios posiciona o contato e limita a inserção do fio desencapado no contato. Algumas ferramentas incluem um posicionador flip, que posiciona precisamente os contatos no mordente durante a crimpagem de pequenos contatos. Uma luz LED magnética portátil LightKnack é incluída em cada compra e pode ser fixada em qualquer superfície magnética.
Recursos
Ação Reta, Design com Catraca
- As matrizes fecham em movimento reto
- Ejeta contatos de crimpagem
- Catraca CERTI-CRIMP
- Tamanho do fio da matriz de crimpagem/laser de altura de crimpagem marcado na face da ferramenta
- Peso: aprox. 0,6 kg (1,3 lbs)
Alicate com Posicionador Flip
O processamento de pequenos terminais é um desafio único, já que a tendência é que sejam cada vez menores. Isso dificulta o manuseio e posicionamento correto do terminal no conjunto de mordentes de um alicate. Para ajudar a resolver o problema, o alicate de crimpagem CERTI-CRIMP II SAHT tem um "posicionador flip". O sistema de posicionamento flip da TE permite que o operador vire o posicionador aproximadamente 150 graus, o que possibilita a colocação exata de pequenos terminais. Após a colocação, o posicionador volta à posição inicial e o terminal é posicionado automaticamente no devido local. Em seguida, com o terminal mantido no local, o operador pode se concentrar na colocação adequada do fio e concluir o processo de crimpagem.

Aplicações
Crimpagem Premium
- Terminais
- Múltiplos mordentes de crimpagem
- Produções de baixa quantidade
- Prototipagem
- Reparo de crimpagens
Os alicates CERTI-CRIMP são adequados para a produção de baixas quantidades, prototipagem e reparos. Podem ser usados em quase todas as aplicações que exigem crimpagens consistentes e altamente confiáveis.
- Documento – Alicates Premium CERTI-CRIMP,
- TE Connectivity
Ferramentas manuais relacionadas
-
Ferramenta manual de ação dupla (DAHT)
Projetado para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas.
- Ferramenta manual TETRA-CRIMP
-
Ferramenta manual T-HEAD
Projetada para crimpagem de uma variedade de contatos, emendas e tampas de fios PIDG, PLASTI-GRIP e STRATO-THERM.
-
Ferramentas manuais de cabeça pesada (HHHT) e matrizes
Projetada para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas, incluindo cabo coaxial e contatos de fio de bitola pesada PIDG, PLASTI-GRIP, STRATO-THERM, SOLI-STRAND.
-
Ferramenta manual UFHT
Apresenta um mordente fixo (crimpador), mordente móvel (bigorna), posicionador/fixador de fios e catraca. Conta com a mesma configuração estrutural do alicate TETRA-CRIMP, mas o UFHT é apenas a estrutura.