Versatilidade e Garantia de Qualidade
Os alicates de crimpagem CERTI-CRIMP UFHT (Código 58078-3) foram projetados para crimpar diversos tipos de peças soltas e para garantir a crimpagem total do contato. A ferramenta apresenta um mordente fixo (crimpador), mordente móvel (bigorna), posicionador/fixador de fio e uma catraca. Tem a mesma configuração de estrutura do que o alicate TETRA-CRIMP, mas é vendido apenas como estrutura. Os mordentes das duas ferramentas são intercambiáveis. Um posicionador/fixador de fios com mola posiciona e mantém o contato no lugar, limitando a distância de inserção do fio desencapado no contato. A catraca assegura a crimpagem total do contato e evita que um contato ou emenda mal posicionados sejam crimpados, ajudando a garantir um excelente desempenho elétrico e tênsil do contato crimpado.
Recursos
- Somente estrutura, mordentes não inclusos.
- Mesma configuração de estrutura do que o alicate de crimpagem TETRA-CRIMP
- Os mordentes são intercambiáveis
- Catraca e liberação de catraca
- Posicionador de terminal ajustável
- Peso aproximado 1,4 lb [0,64 kg]
Ferramentas manuais relacionadas
-
Ferramenta manual TETRA-CRIMP
A ferramenta manual TETRA-CRIMP foi projetada para crimpagem de contatos e emendas de n° 22 a n° 10 AWG vermelho, azul, amarelo, preto HD e verde HD PIDG e PLASTI-GRIP.
-
Ferramenta manual de ação dupla (DAHT)
Os alicates de crimpagem de ação dupla CERTI-CRIMP (DAHT) foram projetadas para crimpar diversos tipos de peças soltas e para garantir a crimpagem total do contato.
-
Alicate T-HEAD
A ferramenta manual T-HEAD foi projetada para crimpagem de uma variedade de contatos, emendas e tampas de fios PIDG, PLASTI-GRIP e STRATO-THERM.
-
Ferramentas Manuais de Cabeça Pesada (CHAVE HHHT)
As ferramentas e as matrizes de cabeça pesada CERTI-CRIMP são projetadas para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas, incluindo PIDG, PLASTI-GRIP, STRATO-THERM, SOLI-STRAND, cabo coaxial e contatos de fios de bitola pesada.
-
Alicate de Crimpagem de Ação Reta CERTI-CRIMP II
As ferramentas de crimpagem CERT-CRIMP II apresentam um mordente fixo, um mordente móvel, um posicionador/fixador de fios e uma catraca.
-
Ferramenta manual PRO-CRIMPER
A ferramenta manual PRO-CRIMPER III é Idealmente adequada para prototipagem de pesquisa e desenvolvimento, aplicações de rede, área comercial, industrial e de manutenção.