Alicate de Ação Dupla (DAHT)
Projetado para crimpar diversos contatos soltas e assegurar a crimpagem total do contato, os alicates CERTI-CRIMP DAHT apresentam dois mordentes móveis (crimprador e bigorna). Uma catraca inovadora possibilita a crimpagem total do contato e, uma vez engatada, não será liberada até que os mordentes tenham sido totalmente fechadas. Dessa forma, obtém-se o máximo desempenho elétrico e tênsil do contato crimpado. A maioria dos alicates inclui um posicionador/fixador de fio. Muitos apresentam três posições para o ajuste da altura de crimpagem do isolamento. A altura da crimpagem do barril de isolamento de contato é regulada com dois pinos de ajuste. Um posicionado/fixador de fio posiciona o contato e limita o comprimento de inserção do fio desencapado no contato. Para uma rápida identificação, todas as ferramentas possuem marcações a laser que indicam a bitola correspondente a cada matriz de crimpagem.
626
Intercambiável com o sistema de ferramentas pneumáticas 626
5.000
Recalibração a cada 5.000 ciclos
Recursos
Design de Ação Dupla
- Projetado para especificações exigentes
- Controle por catraca fornece um ciclo completo de crimpagem
- Para a maioria das aplicações militares, UL e CSA
- Fabricados com materiais de alta qualidade
- Requer habilidade mínima
- Reparável
- Calibrado – recalibração recomendada a cada 5.000 ciclos ou seis meses
- Muitos conjuntos de mordentes para cabeçotes de crimpagem SAHT/DAHT podem ser adaptados para uso com o sistema de ferramentas pneumáticas 626
- Os mordentes se movimentam em forma de arco
- Posicionador em ferramentas para contatos FASTON, MATE-N-LOK, PIDG e PLASTI-GRIP
- Ajuste de isolamento em ferramentas para contatos FASTON, MATE-N-LOK, PIDG e PLASTI-GRIP
- Tamanho da matriz para a bitola do fio gravado a laser na face da ferramenta
- Peso: aprox. 1,2 lb (0,54 kg)
Controle por Catraca
Design Confiável
Todos os alicates CERTI-CRIMP possuem um controle confiável por catraca. A catraca não será liberada até que os cabos e mordentes da ferramenta estejam totalmente fechados. Isso ajuda a eliminar os crimpagens parciais.
Os alicates CERTI-CRIMP são adequados para trabalhos de baixa produção, prototipagem e reparos, ou seja, quase todas as aplicações que exigem crimpagens consistentes e altamente confiáveis. Os alicates CERTI-CRIMP foram projetados para oferecer todos os recursos listados nas Especificações de Aplicação relevantes da TE. (Verifique os catálogos de produtos apropriados que se qualificam para especificações militares, reconhecimento pela UL e certificação CSA.)
Aplicações
Terminais e Conectores
- Conectores D-Sub AMPLIMITE
- Conectores AMPMODU
- Conectores CPC (Série M)
- Receptáculos Retos FASTON
- Conectores MATE-N-LOK
- Conectores MR
- Conectores Dynamic
Ferramentas Manuais Relacionadas
-
Ferramentas Manuais de Ação Direta CERTI-CRIMP II (SAHT)
As ferramentas CERT-CRIMP II apresentam um mordente fixo, um mordente móvel, um posicionador/fixador de fios e uma catraca.
-
Alicates de Cabeça Pesada (HHHT)
Os alicates e mordentes de cabeça pesada CERTI-CRIMP são projetados para crimpagem de uma variedade de contatos soltos, incluindo PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, contatos para cabos coaxiais e para fios de bitola pesada.
- Alicate TETRA-CRIMP
-
Alicate T-HEAD
O alicate T-HEAD foi projetado para crimpar uma variedade de contatos, emendas e capuzes de fios PIDG, PLASTI-GRIP e STRATOTHERM.
-
Alicate PRO-CRIMPER
O alicate PRO-CRIMPER III é ideal para prototipagem em aplicações de pesquisa e desenvolvimento, rede e manutenção, em áreas comerciais e industriais.
-
Alicate UFHT
O alicate UFHT apresenta um mordente (crimpador), um mordente móvel (bigorna), um posicionador/fixador de fio e uma catraca. O UFHT é apenas a estrutura, possui a mesma configuração do alicate TETRA-CRIMP.