Garanta qualidade e desempenho
As ferramentas T-HEAD são projetadas para a crimpagem de uma variedade de contatos PIDG, PLASTI-GRIP e STRATOTHERM de 22 a 14 AWG. São compostas por um mordente fixo (crimpador), mordente móvel (bigorna), posicionador/fixador de fio e uma catraca. Todas as ferramentas têm um botão de ajuste de quatro posições para regular a altura da crimpagem do barril de isolamento do contato, além de um posicionador/fixador de fio que posiciona o contato, limitando a inserção do fio desencapado no contato. Uma catraca CERTI-CRIMP permite a crimpagem total do contato. Uma vez acionada, a catraca não será liberada até que os mordentes sejam totalmente fechados, garantindo um excelente desempenho elétrico e tênsil do contato. O cabo para coleta rápida é usado para manter o contato no lugar durante a inserção do fio desencapado e a marcação colorida na matriz ajuda a encaixar as mangas de isolamento dos contatos.
Recursos
- Design de mordentes fixos e móveis
- Posicionador de contato
- Impressão de relevo de pontos no barril crimpado para inspeção adequada do perfil de crimpagem
- Rápida coleta com o cabo da ferramenta para manter o contato no lugar
- Ajuste de isolamento de quatro posições
- Marcação codificada por cores no perfil para correspondência com a manga de isolamento dos contatos
- Usado em muitas aplicações que devem atender a especificações militares e aeroespaciais
Design de Mordentes Fixos e Móveis
- Posicionador de contato
- Impressões de código de ponto no barril de fios crimpados para inspeção adequada da matriz de crimpagem
- Controle rápida no cabo para manter o contato no lugar
- Ajuste de isolamento de quatro posições
- Marcações da matriz codificadas por cores para combinar manga de isolamento de contatos
- Ferramenta usada em muitas aplicações que devem atender a especificações militares e aeroespaciais
Ferramentas manuais relacionadas
-
Ferramentas manuais de ação direta CERTI-CRIMP II (SAHT)
As ferramentas CERT-CRIMP II apresentam uma matriz fixa, uma matriz móvel, um localizador/fixador de fios e uma catraca.
-
Ferramenta manual de ação dupla (DAHT)
Os alicates de crimpagem de ação dupla CERTI-CRIMP são projetados para crimpar uma variedade de contatos soltos.
-
Ferramentas Manuais de Cabeça Pesada (CHAVE HHHT)
As ferramentas e as matrizes de cabeça pesada CERTI-CRIMP são projetadas para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas, incluindo PIDG, PLASTI-GRIP, STRATO-THERM, SOLI-STRAND, cabo coaxial e contatos de fios de bitola pesada.
-
Ferramenta manual TETRA-CRIMP
A ferramenta manual TETRA-CRIMP foi projetada para crimpagem de contatos e emendas de n° 22 a n° 10 AWG vermelho, azul, amarelo, preto HD e verde HD PIDG e PLASTI-GRIP.
-
Ferramenta manual PRO-CRIMPER
A ferramenta manual PRO-CRIMPER III é Idealmente adequada para prototipagem de pesquisa e desenvolvimento, aplicações de rede, área comercial, industrial e de manutenção.
-
Ferramenta manual UFHT
A ferramenta manual UFHT apresenta uma matriz fixa (crimpador), uma matriz móvel (bigorna), um localizador/fixador de fio e uma catraca. Tem a mesma configuração da ferramenta manual TETRA-CRIMP, mas a UFHT é apenas a estrutura.