Projetado para maximizar o desempenho
Os alicates de crimpagem e os mordentes CERTI-CRIMP de cabeça pesada (HHHT) são projetados para crimpar diversos contatos de soltos, incluindo PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, contatos de cabos coaxiais e de fios de grande bitola. Os alicates asseguram a crimpagem total do contato. As ferramentas apresentam um mordente fixo (crimpador), mordente móvel (bigorna), posicionador/fixador de fios e catraca. Muitas oferecem um ajuste de isolamento de três posições para regular a altura de crimpagem do barril de isolamento do contato. O posicionador/fixador de fios posiciona o contato e limita o comprimento de inserção do fio decapado no contato, enquanto a catraca possibilita sua crimpagem total. Uma vez engatada, a catraca não será liberada até que os mordentes tenham sido totalmente fechados, permitindo o máximo desempenho elétrico e tênsil do contato crimpado.
Recursos
- Os mordentes fecham em movimento reto
- Ejeta os contatos crimpados
- Catraca CERTI-CRIMP
- Marcação a laser na face da ferramenta indicando a matriz/bitola do fio e altura de crimpagem
- Peso: aprox. 0,6 kg (1,3 lb)
Aplicações
- Anéis de vedação de alumínio em emendas pós-isoladas
- Diversos capuzes isolantes para emendas de fios
- Terminais PIDG
- Terminais PLASTI-GRIP
- Conectores de emenda tipo luva PIDG
- Contatos da Série FASTON 250, 375
- Contatos FASTIN-FASTON 375
- Contatos POSITIVE LOCK 250
Ferramentas manuais relacionadas
-
Ferramentas manuais de ação direta CERTI-CRIMP II (SAHT)
Apresenta matriz fixa, matriz móvel, localizador/fixador de fio e catraca.
-
Ferramenta manual de ação dupla (DAHT)
Projetado para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas.
-
Ferramenta manual TETRA-CRIMP
Desenvolvido para crimpagem de contatos e emendas de # 22 a # 10 AWG vermelho, azul, amarelo, preto HD e verde HD PIDG e PLASTI-GRIP.
-
Ferramenta manual T-HEAD
Projetada para crimpagem de uma variedade de contatos, emendas e tampas de fios PIDG, PLASTI-GRIP e STRATO-THERM.
-
Ferramenta manual PRO-CRIMPER
Idealmente adequado para prototipagem de pesquisa e desenvolvimento, aplicações de rede, área comercial, industrial e de manutenção.
-
Ferramenta manual UFHT
Apresenta uma matriz fixa (crimpador), matriz móvel (bigorna), localizador/fixador de fio e uma catraca. Tem a mesma configuração da ferramenta manual TETRA-CRIMP, mas a UFHT é apenas a estrutura.