![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/ELCON-Drawer-Series-(Merged)445x470.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Projetados para conexões eficientes
As interconexões de gaveta ELCON da TE são conectores de gaveta de alta potência comprovados que oferecem a personalização definitiva para configurações de fio a fio, fio a placa e fio a barramento de até 200 A por contato. Nosso extenso portfólio apresenta diferentes opções de carcaça e contato para misturar e combinar a fim de criar a solução certa para praticamente qualquer necessidade de gaveta de energia.
Recursos do Produto
Conectores de gaveta ELCON
- Conectores verdadeiramente plugáveis a quente, acoplamento cego
- CA/CC, energia e sinal
- Configurações fio a fio, fio a placa e fio a barramento
- Utilizam contatos CROWN BAND de alto desempenho
- De 35 A a 200 A por contato de energia
- Montagem flutuante para acoplamento cego, bem como pinos-guia opcionais
- Família extensa com diferentes opções de alojamento e contatos disponíveis
- Configuração personalizável
- Vários estilos de montagem incluem caudas PCB, copo de solda, rosqueados, crimpagem e opções de pressionamento
POWER
De 35 A a 200 A por contato
EASE
Verdadeiramente plugáveis a quente, acoplamento cego
FIT
Personalizável para instalar praticamente qualquer gaveta de energia necessária
Selecione aplicações
Conectores de gaveta ELCON
- Fontes de alimentação de baixo ruído
- Fontes de alimentação plugáveis a quente
- Equipamento de teste
- Conversores CA
- Servidores
- Roteadores
- Dispositivos de armazenamento de dados