![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/2x300a-baureihe29-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
KISSLING Série 29
Os relés KISSLING série 29 são relés industriais monoestáveis de uma bobina. Eles controlam um circuito elétrico abrindo e fechando contatos em outro circuito. Esses relés selados fornecem propriedades de comutação elevada e requisitos atuais ideais que os tornam adequados para aplicações em condições severas em veículos de construção comerciais e agrícolas, ônibus, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e empilhadeiras.
Relés de energia industrial KISSLING
Série 29
Os relés monoestáveis da série 29 apresentam uma bobina única e resistência ao choque 6G e à vibração 4G. A carcaça vedada está em conformidade com os padrões IP67 e IP6K9K. Eles oferecem geração de calor na área de contato com base na baixa queda de tensão de contato, um design compacto, baixa corrente de retenção, material de contato de liga de prata e o uso de compostos isoladores de alta estabilidade térmica e mecânica. Tanto os terminais quanto as carcaças estão protegidos contra corrosão. A série 29 inclui relés de energia em tensões nominais de 12 e 24 V e correntes contínuas nominais de 75 A a 500 A. Ao equipar os relés com ímãs de explosão, são possíveis tensões de contato de até 250 V. O uso de ímãs de explosão é recomendado para tensões de contato acima de 40 V e ímãs de explosão também são recomendados para aplicações de carga indutiva para manter longa vida útil de contato em todas as tensões.
Os relés industriais da série 29 estão disponíveis com uma grande variedade de opções de configuração, incluindo configurações de contato (NO; NC; NO/NC) e tensões de bobina (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V e 80 V), bem como quatro estilos de suporte a fim de permitir soluções para várias condições de instalação, dispositivos de supressão opcionais para eliminar interferência eletromagnética na bobina e contatos auxiliares opcionais.
Nossos relés podem ser usados na distribuição de energia, na desconexão remota da bateria, no relé de partida, no controle HVAC, em sistemas de energia auxiliares e no controle hidráulico do sistema.
Informações detalhadas sobre os vários tipos estão disponíveis apenas sob pedido. Os relés personalizados podem ser desenvolvidos de acordo com suas especificações.
+85°C
Temperatura de operação ambiental
2M
Número de ciclos mecânicos nos quais os relés da série 29 são testados
100K
Número mínimo de ciclos de comutação sob carga total
Recursos do Produto | Dados Técnicos | Áreas de Aplicação |
|
|
|