Controle de potência contínuo

Construídos especificamente para suportar os desafios mais difíceis, nossos relés de potência KISSLING são robustos, confiáveis e capazes de operar sob as condições mais severas. Projetados especificamente para aplicações industriais e comerciais, esses relés são vedados ambientalmente e suportam a exposição extrema aos elementos – sem a necessidade de um enchimento de gás – para controlar continuamente circuitos de alta potência.

Webinar sobre a KISSLING
Webinar: Controle Seguro de Energia para Veículos 21 de março, 14h00 WET

Design inteligente

Série 31

Embora nosso portfólio de relés de potência KISSLING já seja amplo, com uma variedade de tensões nominais, amperagens, sistemas e circuitos à disposição para cada necessidade, a Série 31 de relés é projetada com um grau ainda mais elevado de inteligência para maior funcionalidade e versatilidade. 
 
Completos com as mesmas características de comutação mecânica e elétrica de qualidade, os relés biestáveis Série 31 da KISSLING também apresentam funções eletrônicas adicionais para proteção de pulso da bobina, bem como uma entrada de comutação de baixa energia para conexão direta a uma ECU. Além disso, há uma função opcional de "energia" para o desligamento à prova de falhas quando a alimentação é perdida. 
  
Outra vantagem importante: nossos modelos ENERGY contam com um controle de bobina de dois pinos que permite que esse relé sirva como um substituto de um relé monoestável em aplicações onde o consumo de energia desse tipo de relé seria um problema. 
 
Ter as funções eletrônicas diretamente integradas no relé não só reduz os circuitos periféricos e os custos no próprio veículo, mas também melhora os níveis de segurança em aplicações onde a comutação é essencial. 
 

1000 A

Corrente contínua máxima

200K

Ciclos de comutação sob carga de corrente total

+85°C

Temperatura de operação máxima

Controle perfeito de circuitos de alta potência

Relés de Potência KISSLING

Com uma tecnologia que atende ou excede todos os padrões IP67 e IP6K9K, nossos relés de potência KISSLING são equipados para as aplicações mais exigentes, amparados por seu design robusto sempre que o aumento da umidade, pressão, choque, vibração e sujeira forem uma preocupação. Quer seja na construção, agricultura e transporte comercial, quer seja em empilhadeiras ou aeronaves e seus equipamentos terrestres de apoio, os relés de potência KISSLING tem comprovação de uso em campo reconhecida pelo setor. 


Para manter a longa vida útil em condições operacionais extremas, nossos relés de potência KISSLING dispensam o enchimento de gás e evitam, assim, a potencial degradação do desempenho ao longo do tempo. Além disso, os contatos auxiliares são opcionais, para que a configuração do relé de potência possa ser otimizada conforme suas necessidades específicas. 

Vantagens para o cliente

Relés de Potência KISSLING

  • Disponíveis para aplicações de corrente contínua de 12 V a 250 VCC e corrente contínua de 50 A a 1000 A 
  • Tecnologia de vedação IP67 e IP6K9K sem enchimento de gás
  • Série 31 para eletrônica de controle embarcada
  • Até 200.000 ciclos de comutação sob carga de corrente total
  • Vida mecânica de até 2 milhões de ciclos 

Rede Global

Como um fornecedor de soluções completas, podemos garantir o fornecimento dos confiáveis relés de potência KISSLING quando e onde forem necessários. A TE não apenas projeta e fabrica internamente esses componentes essenciais, mas também os vende e distribui com eficiência em todo o mundo por meio de nossa extensa rede de distribuição. Você pode contar conosco sempre que necessário. 

Relés de Potência - KISSLING
Projetados para aplicações industriais e comerciais, nossos relés de potência KISSLING são robustos, confiáveis e ambientalmente selados, garantindo o controle contínuo de circuitos de alta potência em condições desafiadoras.
Relés de Potência - KISSLING
Projetados para aplicações industriais e comerciais, nossos relés de potência KISSLING são robustos, confiáveis e ambientalmente selados, garantindo o controle contínuo de circuitos de alta potência em condições desafiadoras.