Conexão confiável – Fácil de montar
Nossos conectores MATE-N-LOK têm 0,200 [5,08] de passo e 250 VCA/VCC e 19 A nominais. OS conectores MATE-N-LOK incluem uma combinação de pinos e soquetes misturados nas carcaças de plugue e tampa para obter excelente desempenho elétrico em um design de passo de 0,250 [6,35]. Classificação nominal de 600 VCA/VCC e 19 A e oferecidos em configurações fio a fio, fio a painel e fio a placa. As carcaças apresentam polarização positiva, travamento positivo e identificação da cavidade traseira para montagem fácil e resistente a erros. Os contatos são fechados nas carcaças e removíveis, proporcionando flexibilidade do sistema. Nossos conectores Universal MATE-N-LOK oferecem inúmeras opções, inclusive caixas circulares, flangeadas, anteparo, vedadas e coloridas em vários materiais (incluindo compatível com GWT) para oferecer soluções destinadas a muitas aplicações diversas.
Recursos do Produto
Conectores universais MATE-N-LOK
- Linha central 0,250 [6,35]
- Máximo de 600 VCA ou VCC, 19 A
- Faixa de fios-30 - 10 AWG
- Disponível estanhado ou banhado a ouro
- Posições 2-10 em linha
- Matriz de 6, 9, 12, 15
- Fio a fio (1-15 posições)
- Fio a placa (2-15 posições)
- Passo 0,200 [5,08]
- 250 VCA/VCC e 19 A nominais
Características de conectores Universal MATE-N-LOK
.250
Linha central
30-10
Faixa de fios
600
Máximo VCA ou VCC, 19 A
Especificações do produto
Conectores universais MATE-N-LOK
-
Especificações do produto 108-1031
Conectores universais MATE-N-LOK
-
Especificações do produto 108-1031-1
Selo à prova de respingos, conectores Universal MATE-N-LOK
-
Especificações do produto 108-1053
Blocos de placa de circuito impressos Universal MATE-N-LOK
-
Especificações do produto 108-1000
Conectores Commercial MATE-N-LOK
-
Especificações do produto 108-1077
Blocos de placa de circuito impressos Commercial MATE-N-LOK
- Especificações da aplicação 114-1010
Produto em destaque
Carcaças e blocos Universal MATE-N-LOK
-
Fio incandescente, material V-0
As carcaças e os blocos de tampa e plugue Universal MATE-N-LOK estão disponíveis em material que atende ao requisito GWT (Glow Wire Test, Teste de fio incandescente) de acordo com a IEC 60335-1 5ª edição (750 °C, sem chama), bem como os requisitos de UL 94 V-0.