Acasalamento adequado, menos desengajamento acidental

O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK oferece conexões fio a fio e fio a placa com contatos em uma linha central de 4,14 mm [0,163] e classificações atuais até 9,5 A no máximo. Os invólucros de plugue e receptáculo permitem configurações de fio a fio e de fio a painel, e as montagens dos blocos oferecem conexões de fio a placa verticais e configurações de ângulo reto. Os contatos de crimpagem, pino e receptáculo são usados na terminação do fio 30-16 [0,05-1,2 mm2] AWG com diâmetros de isolamento de até 3,20 mm. O sistema selado possui um design à prova de respingos que permite o uso em áreas onde alta umidade, respingos líquidos intermitentes ou aplicações de espuma-in requerem um conector selado para melhor desempenho elétrico. As moradias hermafroditas também estão disponíveis em 2-4 posições para aplicações de suspensão livre.

Recursos do Produto

Conectores mini universal MATE-N-LOK
  • Uma peça moldada, conjuntos secundários de fechadura e conjuntos habitacionais de tampa
  • Estabilização de três pontos para fornecer melhor posição terminal
  • Totalmente polarizado para fornecer acasalamento plug-to-cap adequado
  • Contatos sem lance sem voz para manuseio sem emaranhados
  • Remoção de contato sem demais
  • Contatos banhados a ouro ou estanhados duplex
  • 600 VCA ou VCC, 9,5 A máximo
  • Design à prova de respingos para aplicações que requerem vedação
  • Disponível em fio-a-quadro e ângulo vertical e reto (2-14 posições)
  • Disponível em fio-a-fio (1-15 posições)
  • Faixa de fios-30 - 16 AWG
  • Retenção mínima de contato de 9 Lb
  • Carcaças de classificação UL94V-0 e 94V-2 disponíveis

9 LB

Retenção mínima de contato

1-15

2-24

Posições, fio a placa, ângulos vertical e reto

Perguntas frequentes

P: Quais são os requisitos de corrente e tensão da sua aplicação?

R: O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK tem uma classificação corrente máxima de 9,5 A por linha e é avaliado em 600 Volts AC/DC.


P: Quais são os requisitos de tipo e tamanho de fio?

R: Os contatos do sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK são aprovados para uso com 4 diferentes faixas de fio de 30 AWG [0,05] a 16 AWG [1,20] fio com diâmetro máximo de isolamento de 0,126 [3,20].

 

Leia Mais: Mini-Universal MATE-N-LOK Conectores e Acessórios FAQs

Aplicações adicionais

Fontes de alimentação
Módulos de ventilador
Conjuntos de chicotes de fios
Sistemas de segurança
Dispositivos de controle de tráfego
Sistemas de armazenamento e rede