![Atualização da página da aplicação em climatização](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/story-hero-rendition/ind-ib-hvac-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Aplicação
Novas definições de "confortável" com as inovações em climatização
A TE está ajudando você a ficar à frente das tendências para maior conforto e controle de edifícios.
Componentes para ficar à frente
À medida que as tecnologias inovadoras permitem que os sistemas funcionem com mais eficiência e menor custo, você precisará dos componentes para se manter à frente. A TE pode ajudar a avançar seus designs com compatibilidade de componentes, ciclos de desenvolvimento mais rápidos e produtos de rápida instalação, para uma solução confiável e comprovada no setor. Conecte-se conosco hoje para ver como podemos ajudar em seus designs de ventilação de aquecimento e ar condicionado.
Sistemas de controle
Você já se perguntou o que realmente acontece quando o aquecimento ou o ar-condicionado são ligados? A função do sistema de controle é atingir a temperatura ou estado-alvo, com base nas definições do termostato. Isso requer transmissão de sinal, conexões potentes, e muito mais, para trazer calor no inverno e ar fresco no verão.
VEJA TAMBÉM
Blocos terminais Eurostyle
-
Explore nossos blocos terminais Eurostyle
Com vários métodos de terminação de fio. Design de blocos terminais de montagem em placa de uma peça e conectores de plugue de duas peças com blocos envoltos de acoplamento reto e em ângulo reto. Encurte o tempo de conexão, mantenha a distância de passo e deixe a montagem mais fácil.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
PCBs auxiliares
Os controles auxiliares nas unidades de climatização têm uma função de suporte para manter o sistema funcionando em níveis de eficiência e segurança ideais, mantendo a unidade estável e o edifício confortável de acordo com a temperatura interna definida. À medida que os sistemas se tornam mais inteligentes, mais eficientes em termos de energia e capazes de funcionar por mais tempo, se tornará cada vez mais importante ter os produtos que continuam permitindo essas inovações.
VEJA TAMBÉM
Interruptores
-
Explore nossos interruptores DIP, deslizantes e táteis
Os interruptores DIP, deslizantes e táteis da TE podem atender aos requisitos de design e funcionalidade em aplicações de climatização, mantendo você à frente das tendências do setor.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Sensoriamento ambiental
Sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado são responsáveis por manter os ambientes internos confortáveis, o que é em parte, possibilitado pelo sensoriamento ambiental. Para regular a temperatura interna, as funções de sensoriamento ambiental requerem uso contínuo e prontidão — exigindo produtos que devem se adaptar a diferentes níveis de uso de energia e durar por longos períodos.
VEJA TAMBÉM
Interruptores
-
Explore nossos interruptores DIP, deslizantes e táteis
Os interruptores DIP, deslizantes e táteis da TE podem atender aos requisitos de design e funcionalidade nas aplicações de climatização.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Controles sem fio
À medida que a conectividade sem fio e a ethernet continuam a crescer na climatização equipamentos com o movimento para sistemas baseados em nuvem, o controle sem fio do ambiente interno do seu edifício se tornará muito mais conveniente e eficiente ao longo do tempo. Leia mais abaixo para ver como os produtos de antena, interruptor, conector, rotulagem e outros da TE podem ajudar a habilitar seus designs de controle sem fio.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Fiação de campo
Os produtos da TE para aplicações de fiação de campo em sistemas de climatização podem ajudar a facilitar a instalação e fornecer uma conexão duradoura que faz a diferença. Leia mais abaixo para ver como nossos produtos podem fornecer flexibilidade no design e durabilidade do produto que você está procurando.
Veja também
Tubulação Termo Retrátil
-
Explore nossos produtos de tubulação termo retrátil
Nossa tubulação termo retrátil é uma alternativa sólida para fita, moldagem ou encapsulamento, e pode ser usada na maioria das aplicações de climatização. Quando aquecida, se ajusta ao tamanho e à forma do substrato abaixo delas, permitindo uma instalação rápida e fácil. Sua alta razão de expansão permite reparar a maioria das capas de cabos danificadas, sem remover conectores.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Acessórios de climatização
Há uma grande quantidade de produtos a serem considerados ao projetar sistemas de climatização e componentes internos. Se você estiver considerando produtos adicionais, não procure mais — veja abaixo mais produtos da TE que podem ser usados em projetos de climatização.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)