SISTEMAS DE INTERCONEXÃO CONFIÁVEIS

Por mais de 90 anos, nossos conectores elétricos Utilux oferecem ótima confiabilidade e durabilidade para todas as principais aplicações de distribuição de energia. Eles são projetados para fabricantes de equipamentos originais e empresas de distribuição elétrica.

Terminações do condutor de cobre

Esta linha de alças e links de cobre Utilux costuma ser projetada para um cabo de construção métrico padrão em conformidade com AS1125-174. No entanto, outros tipos de cabo podem ser usados com os procedimentos de crimpagem corretos.

Alças e elos de alumínio

As alças e elos de alumínio Utilux são fabricados a partir de alumínio de alta condutividade. As alças são forjadas para maximizar a condutividade e a força e também eliminar eventual infiltração de umidade.

Alças e elos bimetálicos

Terminações de cobre para alumínio podem ser feitas com a linha Utilux de produtos bimetálicos.

alças de cobre
Alças bimetálicas
alças de alumínio
elos pré-isolados

Conectores de compressão

Terminais não isolados e pré-isolados – Os terminais Utilugs acompanham opções não isoladas e pré-isoladas. Completos com cilindro isolado de PVC, os SuperGrip Utilugs vêm completos com cobre adicional sobre o cilindro. Mangas e alças suspensas – Esta linha foi projetada para o condutor AAC, AAAC e ACSR suspenso tanto em aplicações de não tensão quanto de tensão total. As emendas são marcadas para indicar claramente o tipo de condutor, os moldes e as posições de crimpagem. Conectores aparafusados suspensos – Os encaixes suspensos aparafusados são versáteis de várias maneiras. Seu design básico oferece muitas possibilidades, e nenhuma ferramenta especial é necessária para estabelecer uma conexão confiável, e cada encaixe pode ser reutilizado sem perda de eficiência. Blocos terminais – Os blocos terminais montados em trilho de melamina UTIlux da TE oferecem facilidade de montagem e terminação eficiente de tamanhos do condutor de 0,55 mm a 35 mm e podem ser usados com condutores nus, conectores de pinos e conectores de lâmina labial.

Ferramentas de aplicação

A ferramenta de aplicação Utilux é indicada para uma grande variedade de usos, desde o hobby sério até o profissional ou especialista.

Gerenciamento de cabos

Os produtos de gerenciamento de cabos são usados na fixação e na conexão. Uma grande variedade de clipes de pino está disponível para vários diâmetros do feixe de cabos. Eles oferecem um bom meio para proteger perfeitamente pacotes de cabos em superfícies.