Conjuntos de Cabo M8/M12 para Sensores/Atuadores e Dados – Alta Flexibilidade e Confiabilidade

Nossos conjuntos de cabo M8/M12 são conectores circulares M8/M12 sobremoldados ao cabo que garantem a comunicação segura e confiável entre dispositivos e redes dentro de um ambiente industrial. Uma solução pronta para conectar que permite que sistemas versáteis sejam estabelecidos de maneira rápida e simples. A gama de sensores/atuadores, juntamente com nossas opções de conjuntos de cabo sobremoldados M8/M12 baseados em Ethernet e Fieldbus, é adicionalmente aprimorada com uma ampla seleção de configurações de conectores e materiais de capa. Com o alto custo do tempo de parada em aplicações industriais, vale a pena investir em conjuntos de cabo que proporcionam um alto desempenho confiável.

Vantagens

Conjuntos de Cabo M8/M12

  • Adquira, de um único fornecedor, conjuntos de cabo M8/M12 para comunicações de sinal industrial (sensor/atuador) e rede (Ethernet/Fieldbus).
  • Vedados e testados em conformidade com o padrão IP67 na fábrica da TE para eliminar a possibilidade de fiação incorreta e garantir uma conexão robusta.
  • Reduza o tempo de inatividade em ambientes adversos com uma solução em conjuntos de cabo que é padrão da indústria, confiável e de rápida instalação 
  • As várias configurações de plug-and-play específicas para o cliente permitem flexibilidade no design e instalação rápida em ambientes industriais.
  • Tudo pode ser combinado com os conectores macho/fêmea e módulos de E/S da TE.
  • Soluções personalizadas possibilitadas por um amplo portfólio de conjuntos de cabo, com conectividade a muitos padrões do setor, abrangendo diversos requisitos de projeto.
  • Vários tipos de cabos são oferecidos dependendo dos requisitos de aplicação: o cabo de PVC fornece uma solução econômica para movimentos ou vibrações ocasionais, enquanto o cabo de PUR é mais adequado para aplicações mais exigentes em, por exemplo, correntes de arrasto ou onde há tensão de torção, além de em ambientes severos onde a confiabilidade operacional é crucial.
  • Os conjuntos de cabo M12 da TE oferecem a velocidade, confiabilidade e robustez que as fábricas inteligentes exigem e desempenharão um papel importante: tornar a Internet das Coisas Industrial uma realidade.

Características

Conjuntos de Cabo M8/M12 para sensor/atuador

  • Classificação IP67: poeira e impermeabilidade
  • Conjuntos de cabo de PVC ou PUR sobremoldados/versões blindadas e não blindadas
  • Opções de polarização: código A
  • Posições M12: 2, 3, 4, 5 e 8 polos
  • Posições M8: 3 e 4 polos
  • Conjuntos de cabo de extremidade única e dupla M8 e M12
  • Conjuntos de cabo M8 a M12
  • Opções de comprimento do cabo: opções padrão de comprimento de cabo de 0,5 m a 15 m, conjuntos de cabo de extremidade única M8 e M12
  • Conjuntos de cabo de extremidade dupla M8 e M12
  • Conjuntos de cabo M8 a M12
  • Opções de comprimento do cabo: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 7 m e 10 m; comprimentos adicionais para código X: 2 m, 4 m, 15 m, 20 m
divisor

Características

Conjuntos de cabo M12 de Ethernet Industrial

  • Classificação IP67: poeira e impermeabilidade
  • Conjuntos de cabo de PUR, PVC ou FRNC (anticorrosivos retardadores de chama) blindados e sobremoldados
  • Opções de polarização: código D
  • Posições M12: 4 polos
  • Conjuntos de cabo de extremidade única e dupla M12
  • Cabos da categoria 5e: taxa de transmissão de dados de 100 Mbps
  • Dobrável até 1 milhão vezes, resistente a óleos de máquina, abrasão e radiação UV.
  • Opções de comprimento do cabo: opções padrão de comprimento do cabo de 0,5 m a 30 m
divisor

Características

Conjuntos de cabo M12 Industrial Fieldbus

  • Classificação IP67: poeira e impermeabilidade
  • Conjuntos de cabo sobremoldados de PVC ou PUR blindados (corrente de arrasto e torção)
  • Opções de polarização: código A, B
  • Posições M12: 2, 4 e 5 polos
  • 5 polos, código B, M12 para aplicações Profibus
  • 5 polos, código A, M12 para aplicações DeviceNet
  • 4 polos, código A, M12 para aplicações CC-link
  • Opções de comprimento do cabo: opções padrão de comprimento do cabo de 0,5 m a 15 m
divisor

Aplicações

  • Comunicações industriais
  • Maquinário Industrial
  • Automação industrial
  • Fabricação de automóveis
  • Fabricação de válvulas solenoides e sensores
  • Sistemas de visão

CONJUNTOS DE CABO PARA SENSOR/ATUADOR M8/M12

CONJUNTOS DE CABO M12 ethernet

CONJUNTOS DE CABO M12 FIELDBUS