Conectores automotivos de E/S em miniatura
A série de conectores TE Connectivity (TE) 0.50 e a série de conectores híbridos 0.5/1.5 são conectores automotivos de E/S com fios super finos que têm ajudado muito a tornar as ECUs automotivas mais finas, menores e mais leves.
47%
Miniaturização: os conectores da série 0.50 oferecem melhorias significativas na miniaturização em comparação com a série de conectores 0.64 da TE.
53%
Redução de peso: os conectores da série 0.50 oferecem melhorias significativas na redução de peso em comparação com a série de conectores 0.64 da TE.
A indústria automotiva continua buscando soluções de conectividade mais seguras, mais inteligentes e mais verdes. Devido ao aumento de unidades de controle do motor (ECUs) no veículo, a demanda por componentes menores e mais leves está aumentando. A série 0.50 de conectores automotivos de E/S da TE proporciona redução de peso através de componentes eletrônicos miniaturizados, fios menores e um acondicionamento total reduzido de conectores. Ela é usada em várias aplicações automotivas rigorosas, onde temperaturas e cargas de vibração mais altas exigem sistemas de terminais e conectores melhorados e inovadores.
Conectores 0.50 por tipo de conexão
Recursos
- Facilita a alta densidade de componentes
- Terminal ultra compacto de 0,5 mm que mantém a confiabilidade do contato igual à do conector da série 0.64
- A linha inclui tipos de montagem em superfície, bem como tipos de montagem através de orifícios
- Fixação de tipos de montagem através de orifício por trava ou parafuso de placa
- Centro de gravidade dos conectores calculado para montagem de superfície estável
- Design de baixa força de inserção
- Design ergonômico usado para tornar os plugues pequenos, mas fáceis de transportar com um travamento audível para confirmar a conexão
- Suporta fios ultrafinos.
Aplicações
- Controle de corpo
- Chave inteligente
- Ar condicionado
- Navegação
- Nivelamento de faróis
- Gestão de energia
- Módulo de comunicação de dados
- Sistema de suporte de condução
- Sistema de porta traseira
- Medidor
- Câmera frontal/traseira
- Ângulo de leme
A série de conectores 0.50 da TE oferece um design de conector menor e mais leve que ajuda no layout de espaço e na utilização de ECUs.


Conectores de bloco de PCI
Os conectores de bloco de PCI 0.50 são projetados para processos automatizados de solda como um conector SMT; isso proporciona um nível equilibrado de desempenho para oferecer robustez, durabilidade e usabilidade.


Conector de plugue
O conector de plugue da série 0.50 foi projetado com maior densidade e tamanho reduzido, mantendo alta confiabilidade. O impacto é minimizado para o tamanho do conector, apesar do aumento dos circuitos em comparação com a série de conectores 0.64.


Contato de receptáculo
O sistema de travamento duplo da série 0.50 fornece alta confiabilidade em ambientes adversos.

A qualidade da crimpagem começa com a ferramenta certa de aplicação
Processamento de fio de baixo volume