Conectores de Alta Vibração e Contatos para Aplicações do Motor
Impulsionada pela necessidade de aumento da eficiência de combustível e redução das emissões de CO2 e da melhoria do desempenho, a próxima geração de motores de combustão interna nos carros de passeio é caracterizada pelo seu tamanho reduzido, aumento da potência e velocidade do motor (RPM). No entanto, o maior comportamento de vibração desses novos projetos de motores significa que os conectores elétricos, que conectam os componentes eletrônicos dentro do compartimento do motor, requerem novos níveis de resistência à vibração não fornecidos pelos conectores padrão tradicionalmente utilizados em tais aplicações.
SG 6
Projetado para resistência à vibração SG 6 (LV 214)
150°C
Temperaturas de Operação de até 150 °C
IPx9K
Classificação IP para ambientes adversos
Aplicações do compartimento do motor
As aplicações do conector do compartimento do motor requerem um alto nível de robustez, garantindo confiabilidade durante toda a vida útil do veículo. Isso significa um design totalmente selado capaz de operar em temperaturas de até 150 °C e até vibração nível 6 e ser certificado contra os mais rigorosos padrões automotivos, como LV214. É fundamental que os conectores e contatos sejam projetados para evitar a destruição de movimentos e camadas de superfície dos pontos de contato.
Isso deve incluir:
- Minimização do movimento do conector na interface de conexão
- Evitar a movimentação relativa dos contatos
- Redução do movimento dos cabos


Terminais de HPF 1,2
O sistema de contato HPF 1.2 da TE Connectivity, que acomoda abas de 1,2 mm x 0,6 mm, é um terminal plano projetado especificamente para atender a aplicações de alta vibração e temperatura no compartimento do motor do veículo. Ele foi projetado para evitar micro movimentos causados pela vibração nos pontos de contato. Isso é obtido pela zona de contato sendo mecanicamente desacoplada do corpo restante do terminal e pela aplicação de maior força normal ao ponto de contato. Uma conexão tipo crimpagem foi projetada para conectar cabos com seções transversais que variam entre 0,35 mm² e 1 mm².
Uma geometria em forma de “curvas” é projetada para minimizar os micro movimentos introduzidos na direção axial através do cabo.
Vantagens
- O design 'Em curvas' minimiza as forças externas e o movimento
- Nível SG6 (LV214) em conjunto com conectores HPF 1.2
- Totalmente validado para LV214
- Liga de cobre de alto desempenho para desempenho sustentado ao longo da vida
- Alta força normal para melhor contato com PCB
- Terminal plano de ultra-alto desempenho para ambientes de alta vibração e alta temperatura
- Múltiplos pontos de contato para alta capacidade de vibração
- Grande distância entre eixos no contato
- Altamente adequado para aplicações de compartimento de motor
- Design do selo de fio único (SWS) - novo selo isola vibração transmitida por fio para longe do terminal
- Adequado para tamanho de guia 1,2 x 0,6 mm



Conectores HPF 1.2
O invólucro foi adaptado ao contato de várias maneiras, a fim de desacoplar a zona de contato dos movimentos introduzidos realizados no HPF 1.2 para criar um efeito ideal. Esses efeitos incluem a precisão do ajuste na cavidade de contato e uma vedação específica de fio radial especial de 20% mais tempo para evitar movimentos relativos nos pontos de contato. Com suas boas propriedades de amortecimento, o material do invólucro também contribui para o desempenho geral do sistema de conectores.
Vantagens
- Design selado
- Invólucros padrão faixa de temperatura de -40 °C a 150 °C (invólucros de até 180 °C disponíveis apenas sob solicitação)
- Nível 6 (LV214) quando implantado com terminais HPF 1.2
- Conector minimiza o jogo livre de interface em versões longas e curtas
- Compatível com interface com o MCON 1.2
- Até 48V - pronto para arquiteturas de 48V
- CPA (Garantia de Posição do Conector) e retentor de terminais para confiabilidade e segurança
- Minimização do movimento do conector na interface de conexão
- Redirecionamento do movimento dos cabos
- Resistência à vibração 4x maior do que a maioria dos requisitos de vibração rigorosos especificados hoje
Invólucros