Desconexão de serviço SD 125 AMP+
Puxando o plugue em curto-circuito. O engate de um puxão e dois estágios desconecta a bateria e protege os cabos contra curto-circuito.
A solução segura, simples e pequena para desconectar. A desconexão de serviço SD 125 AMP+ da TE oferece uma solução intuitiva de um só passo para desconectar manualmente o sistema de baterias de alta tensão em veículos elétricos híbridos. A solução escalável e sem ferramentas protege os provedores de serviço desconectando a bateria, e protege os cabos da bateria contra curto-circuito. Em um só puxão, o engate de dois estágios abre o circuito HVIL. As tampas de proteção sobre as áreas de acoplamento do terminal mantêm tanto os dedos e a fiação seguros. A desconexão de serviço não tem conexões elétricas aparafusadas, o que ajuda a eliminar o torque sobre e sob as conexões elétricas. O pequeno tamanho do acondicionamento de baixo perfil com fusível integrado permite mais espaço para armazenamento de energia e usa menos espaço para as conexões AT, proporcionando baterias menores, mais leves e mais eficientes para veículos elétricos híbridos.
Aplicações
- Bateria AT


Mecânico
- Estilo de engate: acionado por dedo - assistido por alavanca de 2 estágios
- Ciclos de acoplamento: testado para 50
- Rebite: M6
- Classificação IP: (Versão não vedada): IP5k2 (Versão vedada): IP6k9k
- HVIL: 2x interno integrado
Elétrico
- Corrente nominal do fusível: até 150 A
- Tensão nominal: 450 VCC
- Faixa de temperatura: -40 °C a 85 °C
Normas e especificações
- RoHS
- Material classificado V0