Tecnologia dos conectores Ethernet vedados
Nosso portfólio de conectores enetSEAL+ possibilita conexões robustas em condições adversas, de fio a fio e de fio a placa, para telas multifuncionais, telemática, unidades de telemetria, módulos de infoentretenimento, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e controladores de acesso a mídias. Os produtos enetSEAL+ podem ser utilizados para conectar câmeras externas e módulos de detecção para melhorar a percepção do operador e aumentar a segurança por meio de protocolos de comunicação de transmissão de sinal diferencial de Ethernet de par único. A linha de produtos também inclui adaptadores de passagem para proteger conexões que passam por aberturas de painel vedadas.
Conectores Ethernet enetSEAL+
Esses conectores oferecem suporte a conexões Ethernet de par único de 100 Mbps em conformidade com o protocolo de comunicação IEEE 802.3bw 100BASE-T1. Esse sistema de conectores permite a transmissão e a recepção de dados a 100 Mbps em um único cabo de par trançado não blindado (cabo UTP) com até quatro conexões em linha ao longo de um comprimento de canal de 15 metros. Os conectores enetSEAL+ aproveitam nosso sistema de terminais MCON de 1,2 mm com corpo limpo (CB), comprovado pelo setor, para suportar vibração intensa e oferecer confiabilidade a longo prazo.
Ele permite a manutenção em campo de veículos comerciais em ambientes adversos.
UTP
Oferece suporte a cabos de par trançado revestidos e não blindados de 20 AWG a 22 AWG
MCON
Aproveita o já estabelecido design de terminais MCON 1.2 CB
Características do Produto
- Até 100 Mbps full duplex
- Em conformidade com o protocolo IEEE 802.3bw 100BASE-T1
- Proteção contra poeira e água de classificação IP67, IP69K e USCAR2 (com backshell)
- Faixa de temperatura de -40 °C a +125 °C
- PoDL Classe 3 – 48 Volt
- Recurso de travamento secundário embutido
- Várias opções de polarização

Aplicações
Nossos conectores Ethernet enetSEAL+ podem ser usados em cabines e chassis de veículos:
Aplicações em cabines: | Aplicações no chassi: |
---|---|
|
|
Protocolos Compatíveis
- 100BASE-T1
- BroadR-Reach