Conectores Coaxiais Automotivos em Miniatura

O sistema de conectores coaxial FAKRA miniaturizado MATE-AX da TE Connectivity fornece desempenho de transmissão avançada de dados automotivos, suportando até 15 GHz. O sistema MATE-AX possui um amplo portfólio que oferece uma ampla gama de tipos e tamanhos de conectores para suportar todos os tipos de aplicativos baseados em RF. Oferecendo uma maior densidade de embalagens, os terminais MATE-AX podem suportar até 75% de redução na área ocupada da PCB e, usando os tipos de fio existentes, permite uma integração flexível na arquitetura coaxial existente.

75%

Redução máxima de espaço em comparação com conectores Fakra padrão

34%

Capacidade máxima de economia de peso sobre conectores Fakra

15GHz

Habilitando desempenho de até 15 GHz para aplicações automotivas

Recursos

  •  Suporta tipos de cabos existentes: cabos coaxiais de nível automotivo semelhantes ao RTK-031/RG-174
  •  Opções selada e não selada
  •  Suporta largura de banda de 9 GHz e até 15 GHz com designs otimizados
  •  Desempenho de RF aumentado (além das conexões compatíveis com FAKRA)
  •  Terminais totalmente protegidos
  •  Força de acoplamento reduzida/contagem de pinos altos compatível
  •  Alta força de retenção (min 75N)
  •  Alta eficácia de chaveamento (min 130N)
  •  Design de vedação comprovado LV214/Em conformidade com USCAR
  •  Design padrão de terminal e conector - design à prova de furos, alinhamento do conector no invólucro
  •  Versões retas e angulares: barra/ invólucro /terminal
  •  Terminais projetados para arquitetura existente
  •  Maior largura de banda para maior volume de dados
  •  Portfólio de barras diversificado cobrindo todas as aplicações automotivas

 

barra laranja
  1. MATE-AX – Conectores coaxiais automotivos miniaturizados (em inglês)

O sistema de conectores coaxiais miniaturizados MATE-AX da TE fornece transmissão avançada de dados automotivos de até 15 GHz.

Aplicações

  • Câmeras 4K
  • Sensores
  • Displays de Alta Resolução
  • Antenas de transmissão
  • Antenas WLAN
  • Antenas Móveis de Internet (4G/5G)
  • Antenas V2X

Protocolos com suporte

  • GMSL2/3
  • FPD-Link III/IV
  • APIX3
  • MIPI
barra laranja

Comece a projetar

Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar hoje.

Configurador de produto TE
  1. Configure seus conectores on-line (inglês)

Veja como o novo configurador interativo de produtos da TE permite que você adapte e desenhe produtos e acordo com suas especificações, bem como peça amostras diretamente.

barra laranja