Conectores de dados modular-híbridos

O sistema de conectores NET-AX+ da TE oferece suporte à conectividade de dados coaxial e diferencial para Ethernet multigigabit, SerDes e outros protocolos de aplicação, e pode integrar conexões de sinal e de energia.

50%

Redução de espaço de até 50% na PCI

≤ 56

Até 56 Gbps de velocidade

80%

Até 80% menos conjuntos de acoplamento

A próxima geração de arquiteturas automotivas zonais e de infoentretenimento exige um número crescente de conexões de dados de alta velocidade em PCIs cada vez menores. Para enfrentar esse desafio, o novo sistema de conectores híbrido-modular NET-AX+ da TE oferece suporte à transmissão de dados diferenciais e coaxiais de alta velocidade, bem como conexões de sinal e energia dentro de um único conjunto de conector.

 

Com um design de bloco personalizável e modular, ele oferece até 50% de redução de área ocupada na PCI e 80% menos conjuntos de acoplamento. 

NET-AX

Vantagens

  • Design modular compacto que permite até 50% de redução de espaço na PCI
  • Possibilidade de integração de dados coaxiais e diferenciais, contatos de energia e sinal em um único conjunto de conector.
  • O bloco personalizável e modular permite até 80% menos conjuntos de acoplamento do conector.
  • Suporte a até 56 Gbps

Aplicações

  • Ethernet automotiva: 100BASE-T1, 1000BASE-T1, 2.5/5/10GBASE-T1
  • SerDes: GMSL3, APIX3, GVIF3, FPD-Link IV, ASA Motion Link, MiPi A-PHY, HDBase-T
  • Outros: USB, PCIe (várias vias)